Overspændingsbeskyttelse til strømskinnen med integreret spændingsudtag

19.03.2026
Overspændingsbeskyttelse FLT-SEC-ZP2... med spændingsudtag i en hovedbygnings fordelingstavle

Den nye kombiafleder FLT-SEC-ZP2-...-SV fra Phoenix Contact sætter nye standarder for beskyttelse af målerpladser: Den lille modulbredde på overspændingsbeskyttelsen giver masser af plads til de andre komponenter, der er monteret på strømskinnen.

Det integrerede spændingsudtag til forsyning af enhederne i et intelligent målesystem - f.eks. en smart meter gateway, SMGW - forenkler installationen betydeligt. Kun overspændingsbeskyttelsesenheder (SPD) type 1 med gnistgab er tilladt i hovedstrømforsyningssystemet opstrøms for måleren. Disse SPD'er må desuden ikke forårsage nogen permanent driftsstrøm gennem statusvisninger som LED'er. Gnistgabet skal begrænse den følgestrøm, der starter efter tændingen, på en sådan måde, at hustilslutningens sikringer ikke udløses. FLT-SEC-ZP2 opfylder de strenge krav i VDE-AR-N 4100 til brug af SPD'er type 1 i hovedstrømforsyningen vha. den driftsstrømsfrie, rent mekaniske statusvisning og de netstrømsfrie gnistgab. Som kombiafleder type 1+2+3 beskytter den endda følsom elektronik i det umiddelbare installationsmiljø.

Der skal være en sikker spændingsforsyning fra det ikke-registrerede område til komponenterne i et intelligent målesystem. FLT-SEC-ZP2...-SV har to afgreninger til tilslutning af kabler til rummet for yderligere applikationer (RfZ) og til afslutningspunktet ved målerpladsen (APZ). De nye FLT-SEC-ZP2-...-SV-beskyttelsesanordninger fås i fire versioner, hver til forsyningsnetformerne TN-S/TT og TN-C og med en spidsstrømsværdi Iimp på 7,5 kA eller 12,5 kA.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management