Multifunktionel vægholder til universalhuse
27.06.2022
Den multifunktionelle vægholder UCS WM-MP fra Phoenix Contact gør anvendelsen af fieldhussystemet UCS endnu mere universel.
Den muliggør montering af huset på holdere iht. VESA-standard, på vægudtagsboks med en diameter på 60 mm og på maskinkonstruktionsprofiler. Dette resulterer i adskillige anvendelsesområder såsom bygningsautomatisering, fremstilling, logistik eller køretøjsteknologi. Vægbeslaget i lysegrå fås i fire standardstørrelser og er designet til et temperaturområde på -40 til +100 °C. Den er særligt velegnet til brug sammen med monitorholderne fra HS-serien. Derudover sikrer andet tilbehør såsom displays og folietastaturer samt bæreskinneadaptere og fødder en fleksibel brug af UCS-huset.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com