Lyn- og overspændingsbeskyttelsesenheder med innovativ gnistgabteknologi med kulstof

27.02.2023
Flashtrab-mb med en afledningsevne på 25 kA

De nye lyn- og overspændingsbeskyttelsesenheder Flashtrab-mb fra Phoenix Contact er baseret på den nye gnistgabteknologi med kulstof. Ud over koblingsvarianter til 12,5 kA omfatter sortimentet nu også varianter til en afledningsevne på 25 kA.

Flt-mb-enhederne med 25 kA beskytter mod lynstrømme i lynbeskyttelsesklasse I/II. Den særlige egenskab er styringen af flere lynimpulser på en kompakt modulbredde på kun 72 mm. Overspændingsbeskyttelsesenhedernes høje ydeevne er muliggjort af den innovative gnistgabteknologi med udløst kulstof. Den pladsbesparende konstruktion med kun fire delingsenheder resulterer i en enklere installation og mere fleksible installationsmuligheder i styretavlen.

Disse beskyttelsesenheder er særligt velegnede til udsatte højder, som f.eks. inden for telefoni. Men industrien har også gavn af det robuste design, da det giver en lang anlægsoppetid.
Produktfamilien Flt-mb omfatter varer i koblingsvarianterne 1+1, 3+0 og 3+1 og er derfor velegnet til de forskellige forsyningsnetformer. Produktvarianterne med den valgfrie fjernmeldekontakt afrunder sortimentet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications