Innovative prøvestiksystemer til energiomstillingen

20.04.2026
Fame LPIT-front med tilsluttede ledninger

Med FAME LPIT præsenterer Phoenix Contact en ny generation af prøvestiksystemer til sensorer med små signaler i mellem- og højspændingsanlæg. Løsningen gør det muligt at teste moderne beskyttelsessystemer hurtigt, sikkert og bekvemt.

Takket være den kompakte konstruktion kan alle testrelevante signaler gøres tilgængelige direkte på styretavledøren, på frontpanelet eller i 19" plug-in-enheder uden at ændre på anlæggets fortrådning. Det robuste metalhus med separat jordforbindelse giver pålidelig beskyttelse mod elektromagnetisk interferens. FAME LPIT står for "Low Power Instrument Transformer" og omfatter både prøvepollister og prøvestik. Prøvepollisterne giver adgang til alle otte signalkontakter i RJ45-grænsefladen og er designet til både mellemspændings- og højspændingssensorer. En særlig egenskab er stødspændingsstyrken på op til 5 kV, der muliggør brug i højspændingsanvendelser og sikrer et særligt højt sikkerhedsniveau. Der findes to separate RJ45-stiktilslutninger til mellemspændingsanlæg, der gør det muligt at tilslutte kombinerede eller separate U/I-mellemspændingssensorer.

Brugerne drager fordel af en betydelig reduktion i testarbejdet, minimerede nedetider og enkel integration i eksisterende systemer. Fame LPIT sætter nye standarder for sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed og støtter netoperatører, industri og infrastruktur i at mestre udfordringerne ved energiomstillingen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management