Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser – optimal beskyttelse med smarte funktioner
De nye beskyttelseslåg til CCS-ladedåser CHARX connect universal fra Phoenix Contact sætter de nye standarder for den daglige brug af erhvervskøretøjer takket være maksimal beskyttelse og enkel betjening.
De sikrer en pålidelig IPX5-beskyttelse af kontaktområdet og gør elektriske erhvervskøretøjer egnede til krævende miljøforhold. Ud over den robuste beskyttelse imponerer beskyttelseslågene med andre smarte funktioner: For eksempel åbnes AC-låget automatisk, når DC-låget løftes, hvilket sørger for en praktisk betjening. Beskyttelseslågene er kompatible med ladestyringen CHARX control vehicle og understøtter de almindelige ladestandarder. Takket være identiske skruepunkter til CCS type 1 og type 2 er design-in helt enkelt. Det er muligt at integrere ekstraudstyr som en frit kontrollerbart RGB-LED-statusvisning og en funktionsknap, der f.eks. kan bruges til at afbryde opladningen. LED-visningen og knappen er forbundet via et sekspolet MCON-stik, og LED-visningen styres via pulsbreddemodulation (PWM), som gør det muligt at regulere lysstyrken på LED'en præcist.
En ekstra fordel: Beskyttelseslågene opfylder kravene i den internationale sikkerhedsstandard UNECE R61, som regulerer beskyttelsen af udvendige køretøjsdele og bidrager dermed til trafikanternes sikkerhed.
Samlet set passer beskyttelseslågene med målene 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (uden ekstraudstyr) eller 61,1 mm (med ekstraudstyr) fleksibelt ind i forskellige køretøjskoncepter, hvor produktprogrammet omfatter forskellige varianter til CCS type 1 og type 2, så man altid kan finde den rigtige løsning til den pågældende anvendelse.