Arbeitsmodi
Für bestimmte Aktionen wechselt cxE in einen individuellen Arbeitsmodus, um Ihnen den Prozess zu erleichtern, z.B. durch Vorfilterung der Artikel im Einfügezentrum. In einem solchen Modus können Sie eine Aktion mehrmals wiederholen, ohne die Funktion erneut auswählen zu müssen (z. B. Klemmen überbrücken oder Artikel markieren).
Sie aktivieren einen Modus, wenn Sie die Funktion über das Menüband oder Radialmenü aufrufen. Sie können den Modus mit der Taste <ESC> oder durch erneutes Klicken auf die Schaltfläche im Menüband deaktivieren.
cxE zeigt den aktiven Modus rechts unten im Arbeitsbereich an.
Beispiel:
Wenn Sie Verbindungsstecker einfügen möchten, müssen Sie den Verbindungssteckermodus über das Menüband (ZUBEHÖR > EINFÜGEN | Verbindungsstecker) oder das Radialmenü aktivieren. Wenn Sie die Artikel auswählen, auf denen Sie einen Verbindungsstecker aufstecken möchten, filtert cxE die Auswahl der verfügbaren Artikel für Sie und zeigt nur die Stecker an, die in Ihrem Fall verwendet werden können.
| Weitere Infos
Siehe hierzu auch das Thema "Zubehör einfügen". |