Mit dem Einfügezentrum arbeiten
Das Einfügen von Standardelementen erfolgt über das Einfügezentrum. Das Einfügezentrum ist der zentrale Zugang zu allen für Sie verfügbaren Montagegeräten, Artikeln und Zubehör von Phoenix Contact.
Verwendung
| Um... | Machen Sie folgendes... |
| Zwischen Artikelkategorien wechseln | Klicken Sie auf das Kategoriesymbol auf der rechten Seite. |
| Ein Produkt suchen | Geben Sie die Artikelnummer oder die Bezeichnung ein.
- Wenn Sie den gesuchten Artikel nicht finden können, vergewissern Sie sich, dass die richtige Kategorie ausgewählt ist. (Das verfügbare Produktsortiment hängt von Ihrer Region und Ihrem Benutzerkonto ab.)
- Die unscharfe Suche wird für beide unterstützt, d.h. Sie können auch Teile der Artikelnummer oder des Artikelnamens eingeben.
- Sonderzeichen oder Leerzeichen in der Bezeichnung müssen nicht eingegeben werden (mit PT4FE wird die Klemme PT 4-FE gefunden).
|
| Ausgewähltes Produkt einfügen | Drücken Sie <Eingabe>, doppelklicken Sie auf das Produkt oder ziehen Sie es per Drag & Drop.
Hinweis
Es hängt vom Produkttyp ab, ob die genannten Operationen unterstützt werden. |
- Wenn nur eine Tragschiene sichtbar ist, wird das Produkt neben dem letzten Artikel auf der Schiene oder dem ausgewählten Artikel auf der Schiene platziert.
- Wenn mehrere Tragschienen angezeigt werden, wird der Artikel auf der ausgewählten Schiene platziert.
|
| Mehrere Elemente eines Produkts einfügen | Geben Sie die Anzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "+". |