WLAN 5110 zabudovaná v rozvaděči

WLAN 5110 Flexibilní řešení Wi-Fi pro rozvaděč

WLAN 5110 je výkonný přístupový bod a Wi-Fi klient 802.11n pro konstrukci velkoplošných sítí Wi-Fi nebo bezdrátových ethernetových spojení na větší vzdálenosti. Díky integrovanému managementu clusteru je možné všechny přístupové body WLAN 5110 sítě Wi-Fi pohodlně a rychle konfigurovat a spravovat centrálně prostřednictvím jediného webového rozhraní. Kompaktní provedení umožňuje použití nejen v rozvaděči, ale také v kompaktních rozvaděčích v terénu.

Ikona pro větší dosah

Větší dosah díky moderním standardům a technologii MIMO

Výkonný modul Wi-Fi IEEE 802.11n pro větší dosah

Silný rádiový signál a technologie více antén MIMO (Multiple Input, Multiple Output) ve standardu IEEE 802.11n jsou zásadním předpokladem pro stabilní, rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci s větším dosahem. To se projevuje zejména v náročných průmyslových podmínkách. I při použití Wi-Fi klientů se starým standardem 802.11a/b/g se většinou značně zlepšuje stabilita a dosah rádiové komunikace.

Vaše výhoda: Méně přístupových bodů na plochu

Technologie managementu clusteru pro centrální konfiguraci

Funkce managementu clusteru integrovaná do WLAN 5110 umožňuje jednoduchou, centrální konfiguraci všech přístupových bodů WLAN 5110 sítě Wi-Fi infrastruktury společně prostřednictvím jediného webového rozhraní. Nasměrujte všechny přístupové body během pár minut a integrujte je do stávajících sítí.

Dodatečný komfort při konfiguraci a údržbě nabízí tlačítko režimu, obrázek firmwaru a SD paměťová karta, na kterou můžete uložit mj. konfigurační data.

Vaše výhoda: Rychlá a snadná konfigurace sítě Wi-Fi

Technologie managementu clusteru

Rychlá a jednoduchá síťová konfigurace

Bezpečnostní mechanismy WLAN u WLAN 5110

Bezpečnost a kompatibilita: WLAN 5110

Kompatibilní, bezpečná a s velkým množstvím možností

WLAN 5110 podporuje aktuální bezpečnostní Wi-Fi mechanismy včetně hardwarového šifrování AES. Samozřejmostí je kompatibilita se všemi Wi-Fi přístroji, které podporují specifikace 802.11a,b,g a 802.11n.

WLAN 5110 navíc nabízí dodatečné funkce a vlastnosti, které jsou účinné pouze při souhře s jinými WLAN 5110 nebo WLAN 1100. Patří sem např. režim „Fully Transparent Bridge“ pro transparentní síťovou komunikaci na 2. vrstvě prostřednictvím Wi-Fi, optimalizovaná multicastová manipulace např. pro EtherNet/IP nebo dodatečný optimalizovaný a rychlejší roaming.

Vaše výhoda: Vysoká bezpečnost a kompatibilita, a přesto optimalizace pro průmyslové aplikace

Antény pro produkty Wi-Fi

Antény vhodné pro naše produkty Wi-Fi

Externí připojení antén pro flexibilní použití antén

Dobrý příjem signálu je pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci nezbytný. Podstatným předpokladem je použití kvalitních antén vhodných pro příslušnou oblast použití. Nabízíme náležité příslušenství antén pro každou aplikaci.

  • Všesměrové antény pro velkoplošné rádiové pole ve všech směrech
  • Směrové antény pro směrové rádiové pole na velké vzdálenosti
  • Kabelové antény pro kolejová zařízení, např. elektrické závěsné dopravníky

Vaše výhoda: Vždy optimální příjem signálu

Montážní sada RUGGED BOX

Montážní sada RUGGED BOX pro přístupový bod WLAN 5110

Kompaktní provedení – vhodné pro rozvaděče v poli

Přístupové body Wi-Fi by se měly instalovat tam, kde je optimální poloha antény. To většinou není v blízkosti rozvaděče. Design WLAN 5110 byl proto navržen tak, aby mohl být integrován do kompaktních rozvaděčů a boxů s instalací v terénu, i když jsou již připojené ethernetové a anténové kabely.

S RUGGED BOX nabízíme různé robustní sady rozvaděčů ve stupni ochrany IP66, které jsou přesně přizpůsobené FL WLAN 5110. Můžete použít antény, které se přímo našroubují, nebo síťový zdroj pro 220V provoz. Vždy dostanete přesně ten přístupový bod, který potřebujete.

Vaše výhoda: Flexibilní instalace WLAN 5110 v optimální pozici

WLAN 5110 v rozvaděči

Napájení WLAN 5110 daty a energií díky rozdělovači Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE) pro jednoduchou instalaci v terénu

K WLAN 5110 nabízíme rozdělovač Power over Ethernet (PD) k oddělení energie a dat podle IEEE 802.3af a IEEE 802.3at. To umožňuje jednoduše a cenově výhodně propojit ethernet a napájení prostřednictvím jediného ethernetového kabelu ke vzdálenému přístupovému bodu Wi-Fi. Rozdělovač Power over Ethernet poskytuje 24 V DC obvyklých pro průmysl a v závislosti na typu připojeného napájení Power over Ethernet (802.3af/802.3at) 10,5 W, resp. 21,5 W. Odpovídající napájecí moduly Power over Ethernet nebo přepínače Power over Ethernet najdete v našem portfoliu pro sítě.

Vaše výhoda: Jednoduchá instalace pomocí jednoho kabelu

Typické oblasti použití WLAN 5110

Muž má bezdrátový přístup ke strojům pomocí chytrých zařízení
Bezdrátový přístup ke strojům pomocí chytrých zařízení např. při dálkové údržbě
Detail velkých dílů stroje
Integrace obtížně přístupných částí stroje do sítě
Technička při instalaci sítí na střeše
Realizace výkonných datových připojení na vzdálenost několika kilometrů
Flexibilní autonomní přepravní systémy v intralogistice
Spolehlivá komunikace pro přepravní systémy v intralogistice

Přehled WLAN 5110

WLAN 5110

Vlastnosti
Standardy WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
Frekvenční pásma a kanály (* v závislosti na zemi) 2,4 GHz: kanál 1–13* | 5 GHz: kanál 36–165*
Max. přenosová rychlost (brutto) 300 Mbit/s
Max. propustnost dat (netto) < 90 Mbit/s
Provozní režimy Přístupový bod, klient, repeater
Maximální vysílací výkon 18 dBm
Počet antén 1 až 2 (externí)
Přejít k seznamu produktů

Srovnání dalších produktů WLAN

Srovnejte vlastnosti našich různých rádiových modulů WLAN a najděte tak snadno produkt, který vám bude nejvíce vyhovovat.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompaktní rádiový modul pro externí antény

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Řešení WiFi pro konstrukci strojů

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Rychlá a jednoduchá podpora WiFi u přístrojů

Montáž V rozvaděčích (adaptér na nosnou lištu (volitelně)* nebo montáž na stěnu) Na rozvaděči, strojích atd. (montáž s jedním otvorem)
Standardy WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Maximální přenosová rychlost (brutto) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Maximální přenosová rychlost (netto) > 60 Mbit/s (WLAN 101x), < 90 Mbit/s (WLAN 201x) > 60 Mbit/s
Obsahuje antény Ne: až 2 externí připojení (RSMA) Ano: 2× interní (5 dBi)
Maximální vysílací výkon 19 dBm (anténní přípojka) 20 dBm (vč. antén)
ATEX / IEC Ex Ano: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) Ne
Třída 1, divize 2 Ano: WLAN 1011, 2011 Ano: WLAN 1101, 2101
Provozní režimy Přístupový bod, klient, Mesh (pouze WLAN 201x) Přístupový bod, klient, Mesh (pouze WLAN 210x)
Několik rozhraní WiFi Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient
Maximální počet WiFi klientů na AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Spojení 1× RJ45 1× RJ45
Stupneň ochrany IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Více informací Více informací Více informací