WLAN 1100 a WLAN 2100 – řešení WiFi pro strojírenství
S rádiovým modulem WLAN 1100 instalujete do stroje nebo systémů zařízení rychle a jednoduše rozhraní WiFi. Pomocí WLAN 1100 můžete vytvořit místní síť WiFi (přístupový bod), ale také např. integrovat stroj do nadřazené sítě WiFi (adaptér WiFi). WLAN 1100 se při tom vyznačuje rychlým a stabilním příjmem WiFi. Prostorově úsporný, a zároveň extrémně robustní modul s integrovanými anténami je propracovaný do posledního detailu a je určený pro strojírenství a investiční výstavbu.
Srovnání WLAN 1100 a klasické instalace s anténami
WLAN 1100, cenově dostupné kompletní řešení
Obvyklé průmyslové řešení WiFi pro použití ve strojích a systémech zařízení sestává z modulu WiFi, anténních kabelů a pokud možno dobrých a robustních antén. To vše vyžaduje místo, náročnou instalaci a často také velký rozpočet.
V případě WLAN 1100 jsou naproti tomu rádiový modul a antény spojeny v jednom kompaktním přístroji, který se jednoduše našroubuje na rozvaděč nebo stroj.
Vaše výhoda: Cenově dostupné kompletní řešení a jednoduchá instalace.
Jednoduchá montáž WLAN 1100
Jednoduchá montáž a připojení pomocí jednoho otvoru
Rádiový modul WLAN 1100 se instaluje jednoduše stejně jako anténa pomocí montáže s jedním otvorem. Potřebujete pouze jeden 40mm otvor na stroji nebo rozvaděči. Prostor pro připojení WLAN 1100 vyčnívá dovnitř stroje nebo rozvaděče a je upevněn maticí. Připojení napájení a ethernetu probíhá pomocí konektorů push-in a konektorů RJ45. WLAN 1100 nevyžaduje v rozvaděči žádné místo, a proto jej lze kdykoli dovybavit.
Vaše výhoda: Rychlá a prostorově úsporná instalace.
Plný příjem s WLAN 1100
Plný příjem díky optimalizované anténové technice a WiFi IEEE 802.11n
Dobrý příjem signálu je pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci rozhodující. Zásadním předpokladem je použití kvalitních antén. WLAN 1100 integruje kombinaci dvou různých speciálně vyvinutých typů antén: všesměrové 360° antény a cirkulačně polarizované směrové antény. WLAN 1100 umožňuje spolu s výkonným modulem WLAN 802.11n i za náročných průmyslových podmínek vždy plný příjem.
Dvě integrované výkonné antény s technologií MIMO (Multiple Input, Multiple Output) zajišťují rychlý a stabilní rádiový příjem všude tam, kde jej potřebujete. To značně zvyšuje robustnost, rychlost a dosah rádiové komunikace.
Vaše výhoda: Vždy plný příjem.
WLAN 1100 odolá i silnému nárazu
Odolá i v náročném prostředí
Moduly připevněné mimo chráněný rozvaděč musí dlouhodobě odolávat náročnému prostředí. Pouzdro musí zvládnout i prudší náraz nebo vibrace. Pouzdro WLAN 1100 je extrémně robustní a odolá i většímu mechanickému zatížení a nárazům (odolnost vůči nárazům IK08).
Vaše výhoda: Dlouhá životnost i v náročném prostředí.
Mimořádně bezpečné díky bezpečnostním standardům a uživatelským profilům
Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům
Ochrana vaší sítě a vašich dat před zneužitím a manipulací je pro nás důležitá. Rádiový modul WLAN 1100 podporuje aktuální bezpečnostní standardy WiFi a hardwarové šifrování AES. Navíc je možné vytvořit pro dvě různé skupiny uživatelů, např. servisní techniky a obsluhu, různé přístupové body WiFi s vlastním heslem a přístupovým filtrem. Servisní pracovníci tak mají neomezený bezdrátový přístup ke všem přístrojům v síti, zatímco obsluha má přístup pouze k vizualizačnímu serveru.
Vaše výhoda: Zabezpečení proti manipulací a zneužití.
WLAN 1100 lze konfigurovat pomocí CLI
Jednoduché ovládání prostřednictvím PLC – pomocí příkazů CLI
WLAN 1100 lze konfigurovat jednoduše prostřednictvím příkazů http CLI z PC nebo PLC nebo ovládat během runtimu. Tímto způsobem lze flexibilně vyhovět mnoha požadavkům. Proto je např. možné konfigurovat rychle a snadno mnoho modulů WLAN 1100 jediným příkazem. Kromě toho můžete pomocí řídicí jednotky automatizovat administraci sítě, a tím např. vytvořit uživatelům WiFi pro každé spojení nové jednorázové heslo WiFi. Lze tak jednoduše vyřešit bezpečnostní riziko způsobené společným používáním statického hesla WiFi.
Vaše výhoda: Úplná kontrola pro programátora stroje.
FL WLAN 2100 s provozním režimem WLAN Mesh
WLAN Mesh pro automatizační sítě
S novým provozním režimem WLAN Mesh rádiových modulů FL WLAN 2100 je možné snadno zřídit sítě WiFi a zvýšit dosah stávajících sítí WiFi. Použitím četných síťových přístupových bodů pokryjete větší plochy, aniž byste museli pokládat kabely. Funkce WLAN Mesh je k dispozici i u starších modulů WLAN 2100 po aktualizaci firmwaru.
Vaše výhoda: Realizace autonomních ad hoc sítí s vlastní organizací.
Přehled WLAN 1100
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1100 | WLAN 2100 | |
Vlastnosti | ||
Standardy WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Frekvenční pásma a kanály (* v závislosti na zemi) | 2,4 GHz: kanál 1–13*; 5 GHz: kanál 36–165* | 2,4 GHz: kanál 1–13*, 5 GHz: kanál 36–165* |
Max. přenosová rychlost (brutto) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Max. propustnost dat (netto) | > 60 Mbit/s | > 60 Mbit/s |
Provozní režimy | Přístupový bod, klient, 2 virtuální přístupové body | Přístupový bod, klient, 2 virtuální přístupové body, Mesh |
Maximální vysílací výkon | 20 dBm (vč. antén) | 20 dBm (vč. antén) |
Počet antén | 2 (interní) | 2 (interní) |
Max. počet WiFi klientů | 10 klientů | 60 klientů |
Stupeň ochrany v namontovaném stavu | IP54 | IP66 a IP68 |
Teplota okolí (při provozu) | 0 °C – +60 °C | -40 °C – +60 °C |
Srovnání dalších produktů WLAN
Srovnejte vlastnosti našich různých rádiových modulů WLAN a najděte tak snadno produkt, který vám bude nejvíce vyhovovat.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL WLAN 511x
Flexibilní řešení WiFi pro rozvaděč |
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompaktní rádiový modul pro externí antény |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Řešení WiFi pro konstrukci strojů |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Rychlá a jednoduchá podpora WiFi u přístrojů |
|
Montáž | V rozvaděčích (adaptér na nosnou lištu) | V rozvaděčích (adaptér na nosnou lištu (volitelně)* nebo montáž na stěnu) | Na rozvaděči, strojích atd. (montáž s jedním otvorem) | Na rozvaděčích, stěnách (montáž na stěnu) |
Standardy WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Maximální přenosová rychlost (brutto) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 130 Mbit/s |
Maximální přenosová rychlost (netto) | < 90 Mbit/s | > 60 Mbit/s (WLAN 101x), < 90 Mbit/s (WLAN 201x) | > 60 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
Obsahuje antény | Ne: až 2 externí připojení (RSMA) | Ne: až 2 externí připojení (RSMA) | Ano: 2× interní (5 dBi) | Ano: 2× interní nebo externí (verze RSMA) (3 dBi) |
Maximální vysílací výkon | 19 dBm (anténní přípojka) | 19 dBm (anténní přípojka) | 20 dBm (vč. antén) | 15 dBm (anténní přípojka) |
ATEX / IEC Ex | Ano | Ano: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Ne | Ne |
Třída 1, divize 2 | Ano: WLAN 5111 | Ano: WLAN 1011, 2011 | Ano: WLAN 1101, 2101 | Ano |
Provozní režimy | Přístupový bod, opakovač, klient | Přístupový bod, klient, Mesh (pouze WLAN 201x) | Přístupový bod, klient, Mesh (pouze WLAN 210x) | Přístupový bod, klient |
Několik rozhraní WiFi | Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient | Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient | Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient | Jednotlivý přístupový bod nebo klient |
Maximální počet WiFi klientů na AP | 64 | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | 7 |
Spojení | 2× RJ45, zásuvné místo pro SD karty pro konfiguraci | 1× RJ45 | 1× RJ45 | M12, napětí a data |
Stupneň ochrany | IP20 | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | IP65 |
Více informací | Více informací | Více informací | Více informací |