Rekordní čas v důsledku změny technologie

Konektory typu wire-to-board k osazování kabelů usnadňují a urychlují zapojení v terénu i ve výrobě. Vyberte si připojení push-in nebo pomocí lisovaného spoje. Protože každý pohyb musí být správný. Vyzkoušejte to. Požádejte o bezplatný vzorek.
Konektory typu wire-to-board optimalizované pro osazování kabelů

Konektory typu wire-to-board optimalizované pro osazování kabelů

Konektory typu wire-to-board pro osazování kabelů z portfolia CONNEXIS jsou nyní k dispozici jak s lisovanými spoji, tak také s přípojkou push-in. Portfolio obsahuje konektory a kontaktní lišty s vodorovným nebo svislým směrem připojení a stěnové průchodky. Lisovací kontakty jsou k dispozici pro vodiče s AWG 28 ... 14. S roztečí 2,5 mm, 3,81 mm a 5,08 mm jsou konektory řady D21, D31 a D32 vhodné pro celou řadu signálních a nízkonapěťových napájení.

Hlavní vlastnosti konektorů typu wire-to-board

Konektory typu wire-to-board řady D21 s lisovaným spojem
Konektory typu wire-to-board řady D31 s lisovaným spojem
  Konektory typu wire-to-board řady DD31PS s přípojkou push-in
Konektory typu wire-to-board řady D32 s lisovaným spojem
Konektory typu wire-to-board řady D21 s lisovaným spojem

Řada D21 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici ve dvouřadém provedení s 6 až 20 póly v rozteči 2,50 mm.

Přejít k seznamu produktů
Konektory typu wire-to-board řady D31 s lisovaným spojem

Řada D31 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou například volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici v jednořadém nebo dvouřadém provedení s počtem pólů 2 až 20 pro technologii lisovaného spoje.

Přejít k seznamu produktů
  Konektory typu wire-to-board řady DD31PS s přípojkou push-in

Řada DD31PS nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in jsou k dispozici ve dvouřadém provedení s počtem pólů od 4 do 20 v rozteči 3,81 mm.

Přejít k seznamu produktů
Konektory typu wire-to-board řady D32 s lisovaným spojem

Řada D32 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici v jednořadém nebo dvouřadém provedení se 2 až 20 póly v rozteči 5,08 mm.

Přejít k seznamu produktů
Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte si konektor typu wire-to-board

Chcete se seznámit s konektory typu wire-to-board z programu CONNEXIS? – Objednejte si bezplatný vzorek na své pracoviště. Naši odborníci jsou připraveni vám poskytnout individuální poradenství, abyste našli optimální řešení pro vaši aplikaci. Objevte výhody inovativní techniky připojení od společnosti Phoenix Contact.

Objednat vzorek nyní
Objednávka vzorku konektoru typu wire-to-board

Vaše výhody

  • Rychlá a spolehlivá montáž díky individuálnímu potisku s číslicemi, písmeny a znaky
  • Bezchybné vsazení díky variantám s pevně integrovaným kódováním
  • Podpora návrhu při vývoji zařízení prostřednictvím dat M-CAD / E-CAD a bezplatného vzorkového servisu
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Rychlá výroba díky předem osazeným konektorům šetří čas
Konektory CONNEXIS typu wire-to-board pro osazování sestav používaných v oblasti robotiky

Vyzkoušejte konektory typu wire-to-board řady CONNEXIS

Konektory typu wire-to-board optimalizované pro osazování kabelových sestav jsou vhodné především pro použití v oblastech robotiky, výtahové technice nebo řízení akumulátorů. Objednejte si bezplatný osobní vzorek pro své pracoviště a sami se přesvědčte.