Vazební členy NearFi – bezkontaktní přenos energie a dat
Nové vazební členy NearFi přenášejí energii a ethernetová data v reálném čase bezkontaktně prostřednictvím vzduchové mezery. Tímto způsobem se snadno nahrazují konektory náchylné na opotřebení nebo sběrací kroužky v průmyslových aplikacích a minimalizují se náklady za výpadky.
Vaše výhody
- Omezení doby prostojů díky bezúdržbovému přenosu bez opotřebení
- Ethernetová komunikace v reálném čase nezávislá na protokolu a bez prodlevy
- Vhodné pro časově kritické aplikace jako PROFINET
- Spolehlivá bezporuchová komunikace
- Plug & Play: jednoduché jako zástrčka
- Rychlá diagnostika díky LED diodám iditelným ze všech stran
Hlavní vlastnosti
- Bezkontaktní přenos energie až 50 W (24 V / 2 A)
- Přenosová rychlost: 100 MBit/s (plně duplexní)
- Dosah: cca 10 mm
- Robustní pouzdro IP65 s připojením M12
- Celosvětově použitelné