Přehodnocení automatizace pomocí relé: Síťově kompatibilní vzdálené rozhraní PLC-INTERFACE Ethernetová brána s multiprotokolovým připojením k řídicímu systému
Modulární systém vzdálené rozhraní PLC-INTERFACE Ethernet Gateway od společnosti Phoenix Contact s flexibilním přiřazením kanálů optimalizuje jednoduché aplikace s až 56 I/O kanály. Vysoká flexibilita a intuitivní integrace do sítě jsou možné díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.
Nový systém vzdálených relé umožňuje flexibilní konfiguraci kanálů s digitálními a analogovými vstupy a výstupy, stejně jako teplotními a Ex moduly. Díky své kompaktní konstrukci jsou moduly vhodné zejména pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaném rozvaděči. Systém vzdálených relé nabízí možnost optimalizace decentralizovaných aplikací. Digitální a analogové signály jsou spolehlivě zaznamenávány a teplotní a analogové hodnoty jsou zpracovávány přesně s 10bitovým rozlišením (rozsah hodnot 0 - 1 000).
Inovativní síťový modul s vysoce výkonnou čipovou sadou umožňuje víceprotokolové připojení včetně Profinetu třídy C a redundance S2. Integrace do řídicí úrovně je intuitivní a časově nenáročná díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem. Aktualizace firmwaru zajišťují neustálé rozšiřování funkcí a optimální výkon. Díky až 56 individuálně konfigurovatelným kanálům lze řešení přesně přizpůsobit dané aplikaci.
Systémová kompatibilita s reléovým systémem rozhraní PLC umožňuje jednoduché rozšíření funkcí ve stávajících systémech. Tento ekosystém nabízí širokou škálu funkcí, od jednoduchých vazebních relé až po reléové moduly s integrovanými jističi. Flexibilita a kompatibilita systému dálkových relé podporuje automatizační strategii pro jednoduché aplikace, která je odolná vůči budoucnosti.