Univerzálně použitelné filtry

23.05.2022
Filtr na montážní liště

Nové portfolio filtrů od společnosti Phoenix Contact tvoří jednofázové síťové filtry s integrovaným obvodem přepěťové ochrany i bez něj.

Univerzálně použitelné filtry EMV instalovatelné na montážní lišty DIN mají stupeň ochrany IP20. Doplňkově k filtrům pro napájecí systémy je k dispozici filtr s integrovanou přepěťovou ochranou pro signály měřicí, řídicí a regulační techniky. Filtry pro montáž na montážní lišty jsou v jednotném provedení Complete line.

Produktové varianty SFP2 nabízejí účinnou ochranu před přechodným přepětím a vysokofrekvenčním rušením. Integrovaná přepěťová ochrana chrání jak na vstupní, tak i na výstupní straně filtru proti přepětí. Filtry produktové řady FIL mají přídavné body připojení PE. Tím se zlepšuje filtrační účinek u vysokofrekvenčního rušení mezi aktivními vodiči a zemním potenciálem. Tímto způsobem je rovněž u filtrů EMC v plastovém pouzdře dosaženo instalace optimalizované z hlediska EMC a lepšího ochranného účinku. Tyto nové filtry EMV jsou k dispozici s technologií připojení push-in a šroubovým připojením.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications