Udržitelný označovací materiál pro veškeré součásti v rozvaděči
V reakci na rostoucí požadavky na udržitelná řešení představuje společnost Phoenix Contact komplexní portfolio udržitelných označovacích materiálů pro průmyslové značení.
Nová udržitelná řešení značení od společnosti Phoenix Contact pomáhají snižovat celkovou uhlíkovou stopu rozvaděče. Označovací materiály šetrné k přírodním zdrojům vznikají zpracováním recyklovaných odpadních materiálů a optimalizací designu výrobků z hlediska tvoření odpadu. Z hlediska kvality nejsou v žádném případě horší než běžné výrobky. Pokud se rozhodnete pro udržitelnou alternativu, můžete se spolehnout na stejné technické a vizuální vlastnosti materiálu i kvalitu a trvanlivost potisku. Kvalita bez kompromisů a s výrazně sníženou uhlíkovou stopou, zčásti dokonce o více než 80 %. Portfolio udržitelných produktů zahrnuje více než 60 různých výrobků pro označování svornic, vodičů a kabelů a také přístrojů a zařízení uvnitř i vně rozvaděče. Touto systémově sladěnou produktovou řadou zdůrazňuje společnost Phoenix Contact svou roli průkopníka v oblasti udržitelného průmyslového značení a podporuje podniky při dosahování jejich vlastních i globálních klimatických cílů. Udržitelné označovací materiály doplňují stávající sortiment a nabízejí perspektivní alternativu, která spojuje ekologickou odpovědnost s osvědčenou kvalitou.