Technika připojení desek plošných spojů pro Ethernet APL

26.11.2021
Technika připojení desek plošných spojů APL SPTAF

Společnost Phoenix Contact nabízí širokou škálu svorek a konektorů desek plošných spojů pro Single Pair Ethernet, s nimiž lze integrovat inteligentní polní přístroje do ethernetových prostředí založených na přepínačích.

Technika připojení desek plošných spojů splňuje požadavky normy APL Port Profile Specification (Draft 0.3), a je tak vhodná zejména pro použití v automatizaci procesů. Navíc jsou k dispozici varianty pro druh ochrany před výbuchem Ex e podle IEC 60079-7 pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Díky horizontálním, vertikálním a šikmým směrům připojení vodičů jsou svorky a konektory desek plošných spojů vhodné pro rozmanitá provedení zařízení. Barevné kódování a označení zabraňuje chybnému připojení, a zajišťuje tak jednoduché propojení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications