Systém řízení budovy Emalytics je klíčem k digitální transformaci správy budov

19.03.2026
Systém řízení budovy Emalytics

V budoucnu by měla být všechna data o budovách dostupná centrálně a konzistentně po celou dobu jejich životního cyklu. To vyžaduje plně digitalizovaný inženýrský proces, v němž se informace zaznamenávají pouze jednou, ukládají se strukturovaně a zpracovávají se napříč systémy.

Středobodem tohoto inženýrského pracovního postupu je BACtwin jako digitální dvojče TVB (technického vybavení budovy) na úrovni agregátů. BACtwin digitálně mapuje funkční strukturu systému budovy. Digitální dvojče vytváří digitální stavebnici, která nejen zjednodušuje tvorbu schémat obvodů, ale také připravuje na následné programování a vizualizaci v softwaru Emalytics.
Systém řízení budovy Emalytics založený na IoT od společnosti Phoenix Contact, kombinuje řízení, automatizaci, vizualizaci a připojení ke cloudovým službám v jedné integrované platformě. Emalytics jako centrální řídicí jednotka v budově zajišťuje inteligentní síťové propojení všech služeb technického vybavení budov. Systém řízení poskytuje dokonalý technologický základ pro digitalizaci budovy. Integrace a standardizace dat z různých zdrojů dat do centrálního datového modelu zajišťuje vysokou úroveň konzistence dat v systému. Obohacení dat o další metainformace zlepšuje možnosti přístupu k datům. To umožňuje přesné sledování a řízení technických systémů v budově. Otevřená architektura frameworku umožňuje jednoduchou integraci systému a je ideální pro chytré budovy. Se systémem Emalytics se budova stává datovým centrem, a tím i klíčem k digitální transformaci v oblasti správy budov.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management