Svorky desky plošných spojů pro PROFINET

23.09.2021
Svorky deskek plošných spojů pro aplikace PROFINET

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o svorky desek plošných spojů pro přenos dat kompatibilní s PROFINET.

Čtyřpólové svorky desek plošných spojů jsou speciálně koncipovány pro připojení kabelů kroucené dvoulinky s průřezem od 0,14 mm² do 4 mm². Vodiče se připojují pomocí pružinové nebo šroubové přípojky. Potištěná nebo barevně kódovaná místa připojení při tom umožní jednoduché přiřazení vodičů. Díky horizontálním, vertikálním a šikmým směrům připojení vodičů jsou svorky desek plošných spojů ideální pro rozmanitá provedení přístrojů.

Všechny varianty splňují požadavky směrnice PROFINET, rev. 05/2017, a proto jsou vhodné pro bezpečný přenos dat CAT5 podle EN 50173 a ISO/IEC 11801. Některé varianty jsou navíc způsobilé pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu podle IEC 60079-7.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications