Spojení ergonomie a produktivity v novém montážním stole

20.04.2026
Sedící muž pracující na rozvaděči na montážním stole

Dnes je více než kdy jindy rozhodujícím faktorem při výrobě rozvaděčů efektivita. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a rostoucí nároky na ergonomii nutí podniky přehodnotit své výrobní koncepce. Stále častěji hledají flexibilní řešení, která by jejich montážní a elektroinstalační procesy zefektivnila a zároveň je učinila ergonomičtějšími.

Přesně to je cílem nové mobilní pracovní stanice od společnosti Phoenix Contact: flexibilní montážní stůl, který napomáhá výrobnímu procesu a snižuje plýtvání v souladu s metodami štíhlé výroby. Montážní vozík slouží jako nosič obrobků pro rozvaděče a montážní desky a je ručně a plynule výškově nastavitelný. Nastavení sklonu umožňuje pohodlné provádění různých pracovních úkonů při různém držení těla. Výsledkem je optimalizace procesů, lepší pracovní podmínky a výrazné zvýšení produktivity. Zákazníci mohou využívat výhod mobilního, přizpůsobitelného řešení, které lze snadno integrovat do různých výrobních koncepcí a které umožňuje práci v různých polohách šetrnou k zádům.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management