Sortiment výrobků Push-X se dále rozšiřuje

20.04.2026
Svorkovnice s řadovými svornicemi a technologií Push-X

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj výrobní program XT o řadové svornice ve jmenovitém průřezu 4 mm². To umožňuje průchozí propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm² bez použití nářadí.

Nové průchozí svornice nabízejí všechny výhody inovativní technologie Push-X: umožňují propojení všech typů vodičů, ať už tuhých nebo flexibilních, a to i bez kabelových koncovek. Z výroby předepnutá kontaktní pružina zajišťuje vysoký komfort obsluhy a významně usnadňuje připojování. Jasná vizuální a akustická identifikace připojení vodiče zajišťuje dodatečnou bezpečnost a přehlednou manipulaci. Oranžové ovládací tlačítko umožňuje snadné uvolnění vodiče i předepnutí pružiny. Díky jmenovitému proudu 32 A a jmenovitému napětí 500 V jsou řadové svornice XT 4 ideální pro ruční i automatizované zapojování. Společnost Phoenix Contact tak nabízí kompletní řešení pro propojení vodičů s různým průřezem – rychlé, bezpečné a efektivní.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management