Snadné monitorování proudu
S novou jednotkou pro měření proudu CMU DC nabízí společnost Phoenix Contact jasně srozumitelné a kompaktní řešení pro monitorování proudu. Stávající systémy lze díky snadné propojitelnosti jednoduše rozšířit o praktický systém monitorování energie a vytížení.
Jednotka monitorování proudu CMU DC sleduje zatížení systému a včas varuje před výpadkem. To se zobrazuje přímo na displeji přístroje nebo pomocí dálkové signalizace. Díky instalační šířce 8 mm nejen že jednotka pro měření proudu šetří místo v rozvaděči, ale díky intuitivnímu ovládání a promyšlené možnosti propojení s programem řadových svornic Clipline complete je také během okamžiku připravena k použití. Jednotka CMU DC spoléhá na jasné vizuální signály: LED displej na přední straně zobrazuje aktuální stav zátěže a další výstražné hlášení vás upozorní na dosažení definovaných prahových hodnot. Alternativně k překročení prahové hodnoty přenáší jednotka monitorování proudu aktuální hodnotu proudu pro analýzy trendů nebo jednoduchá energetická vyhodnocení v krocích po 0,1 A prostřednictvím dálkové signalizace. To umožňuje vzdálené monitorování využití kapacity a maximální transparentnost.
Díky své malé konstrukční šířce představuje CMU DC účinné řešení nenáročné na místo pro stísněné montážní prostory. Jednotku pro měření proudu lze rychle integrovat díky její přímé propojitelnosti s programem řadových svornic Clipline complete. Tím se výrazně snižují náklady na kabeláž. Prahová hodnota se nastavuje bez dalšího softwaru pomocí otočných přepínačů na boku.