Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem CHARX control modular: vydání softwaru 1.9.0 a nová mobilní aplikace

18.05.2026
CHARX control modular s verzí softwaru 1.9.0 a novou aplikací pro uvedení AC nabíjecí infrastruktury do provozu

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje funkční rozsah svých řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem CHARX control modular: Díky automatickému ověřování podle normy ISO 15118-2 (plug-and-charge) a řízené počáteční konfiguraci přes aplikaci podporují řídicí jednotky další funkce pro normovaný provoz AC nabíjecí infrastruktury.

Verze softwaru 1.9.0 doplňuje konstrukční řady SEC 3050 a SEC 3150 o funkci plug-and-charge podle normy ISO 15118-2 a o certifikaci Hubject. Souběžně s tím představuje Phoenix Contact mobilní aplikaci, která provede elektroinstalatéry počáteční konfigurací AC nabíjecích stanic a domácích nabíječek.

Plug-and-charge a certifikace Hubject
Díky této aktualizaci podporuje CHARX control modular automatické ověřování a vyúčtování procesů nabíjení. Certifikace Hubject při tom zajišťuje interoperabilitu v největším globálním ekosystému plug-and-charge a snižuje provozovatelům a výrobcům náklady na individuální certifikaci. Software navíc splňuje i požadavky nařízení AFIR, a vytváří tak základ pro své zavedení v celé EU.

Technická rozšíření
Kromě plug-and-charge obsahuje tato verze i další aktualizace zabezpečení a protokolů, včetně OCPP 1.6J, ISO 15118-2 a doplňujících bezpečnostních záplat.

Mobilní aplikace pro uvedení do provozu
Nová aplikace umožňuje při instalaci nabíjecí infrastruktury řízené parametrování nabíjecích míst. To zahrnuje přidělení jednoznačných označení, nastavení řízení zatížení až po výběr režimu uvolnění. K řídicí jednotce se připojuje přes ad-hoc WLAN nebo stávající síť a podporuje systémy Android a iOS. Pro další nastavení můžete přejít přímo do integrované webové správy. Aplikace omezuje zdroje chyb při počáteční konfiguraci a zkracuje dobu instalace. Provozovatelé mohou těžit z implementace podle norem, robustní bezpečnostní architektury a přípravy na budoucí funkce prostřednictvím aktualizací softwaru.

Verze softwaru 1.9.0 je nyní k dispozici ke stažení na příslušné stránce produktu. Mobilní aplikace je vydána pro Android a iOS.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management