Řadové svornice push-X pro propojení od 0,34 mm²

01.10.2025
Řadové svornice XT 1.5 včetně různých typů vodičů a rozpětí průřezu vodičů

Sortiment produktů Push-X se rozrůstá: S novými modulárními svorkovnicemi XT 1,5 rozšiřuje společnost Phoenix Contact tuto řadu o varianty pro průřezy vodičů od 0,34 do 2,5 mm².

Dříve byly k dispozici řadová svornice push-X se jmenovitým průřezem 2,5 mm², které umožňovaly připojit vodiče od 0,5 do 4 mm².

Nová řada XT 1.5 zahrnuje průchozí, vícevodičové, dvoupatrové, PE a svornice. Svornice XT 1,5 nabízejí také všechny výhody technologie push-in - propojení tuhého a ohebného vodiče bez použití nářadí, a to i bez koncovek vodiče, a z výroby předepnutou kontaktní pružinu pro obzvláště pohodlné zapojení. Oranžově zbarvené ovládací tlačítko usnadňuje uvolnění a předpětí pružiny. Další bezpečnost zajišťuje jasná identifikace připojení vodiče pomocí s nuceným vedením ovládacího prvku a slyšitelné cvaknutí při uvolnění pružiny. Díky jmenovitému proudu 17,5 A a jmenovitému napětí 500 V jsou svorkovnice XT 1.5 ideální pro ruční i automatizované zapojování.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications