Připojení stínění pro desku plošných spojů

31.08.2022
Připojovací svorka stínění SH-PCB

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio technologie připojení svorek desek plošných spojů pro přenos dat o novou pájitelnou připojovací svorku stínění SH-PCB 6.

Svorka slouží ke spolehlivému uzemnění stínění kabelu a přispívá k ochraně elektromagnetické kompatibility. Je určena pro průměry stínění od 3 do 6 mm a díky velké dosedací ploše snižuje impedance při svodu rušivých signálů.

Společnost Phoenix Contact nabízí technologii připojení desek plošných spojů pro všechny běžné standardy průmyslového Ethernetu, jako je například Profinet. Díky svorkám a konektorům desek plošných spojů pro Ethernet APL je k dispozici rozsáhlé portfolio produktů pro Single Pair Ethernet, s nímž lze v odvětví procesní automatizace integrovat inteligentní polní přístroje do ethernetových prostředí založených na přepínačích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications