Přepěťová ochrana přípojnice s integrovanou odbočkou napětí
Nový kombinovaný svodič FLT-SEC-ZP2-...-SV od společnosti Phoenix Contact nastavuje nové standardy v oblasti ochrany měřicích míst: malá konstrukční šířka přepěťové ochrany ponechává dostatek prostoru pro ostatní komponenty namontované na přípojnici.
Integrovaná odbočka napětí pro napájení zařízení inteligentního měřicího zařízení – např. brány inteligentního měřiče, SMGW – výrazně zjednodušuje instalaci. V hlavní napájecí síti před elektroměrem jsou povolena pouze zařízení na ochranu proti přepětí (SPD) typu 1 s jiskřišti. Tato SPD rovněž nesmějí způsobovat trvalý provozní proud prostřednictvím stavových ukazatelů, např. LED diod. Jiskřiště musí omezit následný proud po zapálení tak, aby nedošlo k aktivaci pojistek domovní přípojky. FLT-SEC-ZP2 splňuje přísné požadavky normy VDE-AR-N 4100 pro použití přepěťová ochrana typu 1 v hlavním napájecím systému díky bez provozního proudu, čistě mechanickému ukazatel stavu a bez síťového následného proudu jiskřištím v síti. Jako kombinovaný svodič typu 1+2+3 chrání i citlivou elektroniku v bezprostředním okolí instalace.
Pro součásti inteligentního měřicího systému musí být zajištěno bezpečné napájení z neregistrované oblasti. FLT-SEC-ZP2...-SV obsahuje dvě odbočky pro připojení kabelů do místnosti pro další aplikace (RfZ) a do měřicího bodu (APZ). Nové ochranné přístroje FLT-SEC-ZP2-...-SV jsou k dispozici ve čtyřech verzích, každá pro konfigurace napájecí sítě TN-S/TT a TN-C a se špičkovou hodnotou proudu Iimp 7,5 kA nebo 12,5 kA.