Upgrade způsobem Plug & Play bez přepojování: řešení Varioface zajistí rychlou a bezpečnou migraci I/O signálů
Společnost Phoenix Contact představuje se svým novým Varioface Migration Solution kompletně zásuvné řešení pro efektivní upgrade na řízení ET 200SP HA. Integrace je bezproblémová a nevyžaduje žádné přestavby rozvaděče ani žádné změny stávajícího propojení v poli.
Tím se zredukují chyby v zapojení, sníží počet kontrol smyček a minimalizují doby prostojů. Uživatelé mají prospěch z hospodárné a spolehlivé modernizace svých zařízení. Varioface Migration Solution zahrnuje migrační moduly speciálně přizpůsobené pro I/O karty, předem osazené kabelové svazky a montážní rack, který poskytuje druhou instalační úroveň před kabelovými kanály. Díky tomu je možná prostorově neutrální výměna řízení ET 200M/S7-300 za konstrukčně vyšší řízení ET 200SP HA bez jakýchkoli dalších úprav. Důmyslný vytahovací a naklápěcí mechanizmus zjednodušuje instalaci migračních modulů v zadní úrovni a usnadňuje práci při opravách. Pro jednoduché a bezpečné předávání signálu 1:1 se čelní konektory se stávající kabeláží pole nasadí přímo na příslušné migrační moduly. Specifické kabelové svazky vedou signály dále do řízení ET 200SP HA. Princip Plug & Play výrazně zkracuje doby procesních výpadků a umožňuje rychlé opětovné uvedení do provozu.
Portfolio Varioface Migration Solution podporuje analogové a digitální I/O karty s 20pólovými nebo 40pólovými čelními konektory ET 200M/S7-300 ve variantách pro 24 V i 120 V/230 V. Bezhalogenové kabelové svazky umožňují připojení pomocí konektorů D-SUB nebo technologie push-in. U aplikací s již existující systémovou kabeláží Varioface lze upgrade realizovat stejně snadno: zde se vymění pouze systémové kabely. Zapojení v poli a další komponenty zůstanou beze změny, což snižuje počet přerušení procesu a zjednodušuje plánování.
Také pro nové instalace nabízí společnost Phoenix Contact kompletně zásuvná řešení systémové kabeláže. Kombinace čelních adaptérů, systémových kabelů a předávacích modulů umožňuje rychlé, přehledné a bezchybné propojení s úsporou času až o 90 % ve srovnání s propojováním jednotlivých žil. Varioface Migration Solution a specifická systémová kabeláž daného řízení tvoří průchozí systém pro rychlou a nákladově efektivní modernizaci zařízení nebo novou instalaci. Tato koncepce přispívá k vysoké disponibilitě zařízení a zajišťuje dlouhodobou bezpečnost investice.