Společnost Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe: vše se točí kolem komplexních, síťově propojených energetických systémů

27.02.2026
Společnost Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe

V letošním roce se společnost Phoenix Contact zaměří na veletrhu na čtyři témata, kterými jsou spolehlivost napájení, bezpečná automatizace, efektivní výroba rozvaděčů a integrovaná připojovací technika. Tento rodinný podnik bude poprvé vystavovat své produkty a řešení v hale automatizace 27 na stánku G26, a bude tak sledovat novou koncepci vystavování na veletrhu Hannover Messe.

Průmyslová zařízení musejí běžet stabilně, musí je být možné kompletně monitorovat a musejí být maximálně efektivní: ne bez důvodu proto nabývá na významu téma spolehlivosti napájení. Společnost Phoenix Contact představuje řešení, která v sobě inteligentně spojují napájení, ochranu a monitorování – od výkonné 24V technologie přes robustní napájecí řešení s krytím IP67 až po inovativní výkonovou elektroniku a rozsáhlou přepěťovou ochranu.

Dalším tématem veletržního stánku jsou otevřené, modulární a spolehlivě jištěné automatizační systémy pro moderní výrobní prostředí. Společnost Phoenix Contact ukazuje, jak se dají kombinovat stupňovatelné architektury s bezpečnostními koncepcemi a funkcemi podporovanými umělou inteligencí. Vznikají tak efektivní, odolné procesy, které zkracují doby prostojů a zvyšují produktivitu.

Rostoucí elektrifikace zvyšuje poptávku po rozvaděčích - a po rychlých, ekonomických postupech při jejich výrobě. Společnost Phoenix Contact ukazuje, jak mohou podniky využívat výhod digitalizace, automatizace procesů a komplexních pracovních postupů. Portfolio stupňovatelných produktů a rozsáhlé poradenské služby umožňují zkrácení dob zpracování, vysokou procesní bezpečnost a stupňovatelná řešení.

Čtvrté tematické zaměření veletržního stánku je věnováno integrované spojovací technice pro chytré aplikace: připojovací technika, řadové svornice a polní kabeláž zajišťují spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. Technologie jako Single Pair Ethernet umožňují flexibilní koncepce strojů a moderní průmyslovou komunikaci. Prostorově nenáročné systémy, které si vystačí s malým množstvím nástrojů, zvyšují efektivitu, udržitelnost a přidanou hodnotu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications