Ochranná víka pro nabíjecí zásuvky CCS – optimální ochrana s chytrými funkcemi

21.01.2026
Ochranné víko pro nabíjecí zásuvku CCS CHARX connect universal, namontované na nabíjecí zásuvce užitkového elektromobilu, s volitelným LED ukazatelem stavu a funkčním tlačítkem

S maximální ochranou a jednoduchým ovládáním stanoví nové hranice vhodnosti užitkových elektromobilů pro každodenní používání: nová ochranná víka pro nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact.

Zajišťují spolehlivou ochranu (IPX5) části s kontakty a umožňují používat užitkové elektromobily v náročných okolních podmínkách. Kromě robustní ochrany přesvědčí ochranná víka i dalšími chytrými funkcemi: při nadzvednutí víka DC části se automaticky otevře víko AC části, což zvyšuje komfort obsluhy. Ochranná víka jsou kompatibilní s řídicí jednotkou nabíjení CHARX control vehicle a podporují běžné standardy nabíjení. Identické rozmístění šroubovacích bodů pro CCS typu 1 a typu 2 zjednodušuje procesy Design-in. Na přání se tak dají integrovat volitelné doplňky jako třeba nezávisle ovladatelný RGB LED ukazatel stavu nebo funkční tlačítko, které lze použít např. k přerušení nabíjení. LED ukazatel a tlačítko se připojí šestipólovým konektorem MCON, ovládání LED ukazatele zajistí pulsně šířková modulace (PWM), která umožňuje přesně regulovat jas LED diod.
Další výhoda: ochranná víka splňují požadavky mezinárodní bezpečnostní normy UNECE R61, která upravuje ochranu vnějších částí vozidla, a přispívá tak k bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Celkově se ochranná víka o rozměrech 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (bez volitelných doplňků), resp. 61,1 mm (s volitelnými doplňky) flexibilně hodí do různých koncepcí vozidel, přičemž portfolio zahrnuje různé varianty pro CCS typu 1 a typu 2, takže pro každé použití je po ruce vhodné řešení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications