Nové konektory desek plošných spojů otevírají svobodu návrhu

15.06.2023
Varianty konektoru desek plošných spojů řady SPC 4

Nová řada konektorů SPC 4 pro desky plošných spojů od společnosti Phoenix Contact šetří místo a výrobní náklady díky svému prozákaznickému designu.

Díky rozteči pouhých 6,35 mm zabírají konektory na desce plošných spojů řady SPC 4 na přístroji ještě méně místa. V kombinaci s inovativním stíněním kontaktů otevírá proces Design In zcela nové možnosti designu. SPC 4 umožňuje snížit výrobní náklady díky kontaktním lištám THR, s nimiž lze automatizovat osazení. Tato promyšlená řada má navíc možnost pájení technikou reflow. Osvědčená přípojka push-in usnadňuje instalaci a lze u ní použít velké vodiče až do 4 mm². Díky rozšířené ochraně proti dotyku na kontaktní liště a zástrčce poskytuje konektor také přidanou hodnotu z hlediska bezpečnosti.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications