Konektory pro automatizovanou výrobu

27.01.2023
Konektory desek plošných spojů Connexis pro osazování kabelů

Nová řada wire-to-board konektorů Connexis s lisovaným spojem pro osazování kabelů od společnosti Phoenix Contact optimalizuje automatizovanou výrobu a zajišťuje tak rychlost a přesnost při párování desek plošných spojů.

Optické značení na zástrčce umožňuje jednoduchou montáž ve vlastní výrobě nebo v terénu. Zákazníci si přitom mohou vybrat z četných individuálních potisků. Společnost Phoenix Contact nabízí kódované zástrčky a kontaktní lišty, které vylučují chybné zasunutí. Vybrat si lze ze tří typů kódování.

Portfolio Connexis obahuje zástrčky a kontaktní lišty s vodorovným nebo svislým směrem připojení a stěnové průchodky. Díky tomu lze realizovat připojení přístrojů také v podobě volně zavěšeného spojení prostřednictvím zástrčky a zásuvky. Lisovací kontakty jsou k dostání pro vodiče o průřezu AWG 28 až AWG 14. S roztečemi 2,5 mm, 3,81 mm a 5,08 mm se konektory z portfolia D21, D31 a D32 hodí pro různá signální a nízkonapěťová napájení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications