Konektory desek plošných spojů s inovativní technologií push-X

17.04.2023
Konektory desek plošných spojů XPC 1,5 s roztečí 3,5 mm

Konektor desek plošných spojů XPC 1,5 od společnosti Phoenix Contact zaujme přímým zásuvným přípojením pomocí Push-X, a umožňuje tak rychlé připojení různých typů a průřezů vodičů bez použití nástrojů.

Systém funguje na principu pastičky na myši: se vodič jednoduše zachytí zasunutím do konektoru. Pevné a ohebné vodiče s dutinkami nebo bez nich při tom zůstanou dlouhodobě spolehlivě připojené pomocí svorkových kontaktů. Vodič při zasouvání do svorkového prostoru narazí na uvolňovací prvek, který velmi malou silou uvolní kontaktní pružinu. Předepnutá kontaktní pružina pak trvale sevře vodič definovanou silou. Bezpečné připojení vodiče uživateli potvrdí slyšitelný zvuk uvolnění a změněná poloha kontrastního oranžového uvolňovacího tlačítka. Technologie připojení bez nástrojů zkracuje dobu montáže a umožňuje automatizované propojení. Uvolnění vodiče a současné předepnutí kontaktní pružiny se provádí pomocí uvolňovacího tlačítka.

Konektor XPC 1,5 je kompatibilní s kompletní řadou COMBICON s roztečí 3,5 mm, kterou nabízí společnost Phoenix Contact. Výsledkem je mnoho možností kombinací, které pokrývají různé varianty použití.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications