Konektory desek plošných spojů a propojovací kabely pro USB a HDMI

20.05.2022
Konektory desek plošných spojů a propojovací kabely pro USB a HDMI

Vzhledem ke zvýšené potřebě stále většího množství přístrojových rozhraní společnost Phoenix Contact důsledně rozšiřuje své portfolio datových konektorů pro spolehlivou komunikaci. V nabídce jsou novinkou mimo jiné konektory desek plošných spojů a propojovací kabely USB typu A a typu C a konektory desek plošných spojů a propojovací kabely HDMI typu A.

Varianty USB v provedení typu A a typu C jsou dostupné ve verzích USB 2.0 a také USB 3.2 gen. 1/USB 3.0 a USB 3.2 gen. 2/USB 3.1. Datové konektory pro přenosové rychlosti až 10 GBit/s jsou vhodné jako servisní rozhraní nebo k trvalému přenosu v chráněných aplikacích. Díky třem směrům vývodu konektorů desek plošných spojů vhodným pro procesy vlnového pájení nebo reflow jsou flexibilně použitelné.

Konektory desek plošných spojů HDMI 2.0 a vysokorychlostní propojovací kabely HDMI zajišťují spolehlivý přenos audiodat a videodat a také Ethernetu (HEC) v chráněných aplikacích. Konektory desek plošných spojů jsou dostupné ve dvou směrech vývodu a jsou dimenzovány pro zpracování v automatizovaných procesech pájení reflow SMT.

Vedle produktů pro USB a HDMI jsou nyní součástí nabídky nejen etablované datové konektory, jako je D-SUB, ale také nové datové konektory pro RJ45, USB, HDMI, koaxiální a optické připojení a Single Pair Ethernet. Všechny výrobky se vyznačují vysokou kvalitou a doplňkovým servisem návrhu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications