Kompaktní board-to-board konektory

24.02.2022
Board-to-board konektory s roztečí 0,635 mm

Nové prostorově úsporné board-to-board konektory řady FS s roztečí 0,635 mm od společnosti Phoenix Contact umožňují mezipatrové uspořádání desek plošných spojů s vysokorychlostními přenosy dat do 20 Gbit/s.

Různé počty pólů a výšky stohování poskytují velkou volnost při navrhování konstrukce přístroje. Díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance kontaktů zajišťuje snadné zasouvání board-to-board konektorů bezchybnou výrobu. Na podporu svých zákazníků při procesu návrhu nabízí společnost Phoenix Contact rozsáhlé technické údaje, modely CAD a data E-CAD pro vývoj zařízení. Mimoto na přání provádíme na základě zákaznických specifikací simulace pro integritu dat, aby byl umožněn přenos dat s nízkými ztrátami a nízkou odrazivostí.

Konektory řady FS doplňují stávající řady FP a FQ. Robustní board-to-board konektory řady FP s roztečí 0,8 mm představují řešení pro průmyslové propojení desek plošných spojů. K dispozici jsou ve stíněném a nestíněném provedení. Univerzálně použitelné board-to-board konektory řady FQ v rozteči 1,27 mm nebo 2,54 mm nabízí úspornou možnost propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications