Inovativní zkušební zásuvné systémy pro energetický přechod

20.04.2026
Fame LPIT – přední strana s připojenými kabely

S řadou Fame LPIT představuje společnost Phoenix Contact novou generaci zkušebních zásuvných systémů pro snímače malého signálu v rozvodnách středního a vysokého napětí. Toto řešení umožňuje rychlé, bezpečné a pohodlné testování moderních ochranných systémů.

Díky kompaktnímu provedení lze všechny signály důležité pro testování zpřístupnit přímo na dveřích rozvaděče, na předním panelu nebo v 19" zásuvných jednotkách, aniž by bylo nutné měnit propojení zařízení. Odolné kovové pouzdro se samostatným uzemňovacím kontaktem poskytuje spolehlivou ochranu proti elektromagnetickému rušení. Fame LPIT znamená „Low Power Instrument Transformer“ a zahrnuje jak zkušební lišty, tak zkušební zástrčky. Zkušební lišty umožňují přístup ke všem osmi signálním kontaktům rozhraní RJ45 a jsou dimenzovány jak pro středonapěťové, tak i vysokonapěťové snímače. Zvláštností je odolnost proti přepětí až 5 kV, která umožňuje použití ve vysokonapěťových soutavách a zaručuje mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti. Pro rozvodny středního napětí jsou k dispozici dvě samostatné zástrčky RJ45, které umožňují připojení kombinovaných nebo samostatných středonapěťových snímačů U/I.

Uživatelé mohou využívat výhod výrazného snížení nároků na testování, minimalizace prostojů a jednoduché integrace do stávajících systémů. Fame LPIT vytváří nové standardy z hlediska bezpečnosti, účinnosti a připravenosti na budoucnost a podporuje provozovatele sítí, průmysl a infrastrukturu při zvládání výzev spojených s energetickým přechodem.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management