Individuální servis na vše týkající se integrity signálu

20.05.2022
Sebastian Stamm a Arndt Schafmeister

Požadavky na výkonnost technologie připojení v oblasti přenosu dat se neustále zvyšují. Individuální podporou pomáhá společnost Phoenix Contact při výběru spojovacích komponent pro zajištění co nejvyšší integrity signálu. Vychází přitom ze zkušeností při vývoji standardizovaných datových konektorů pro různá přístrojová rozhraní.

Pro propojování uvnitř zařízení, která zpravidla nejsou zcela standardizovaná, nabízí společnost Phoenix Contact individuální zákaznickou podporu při návrhu. V rámci simulace je poskytováno poradenství při výběru vhodných kombinací konektorů a zapojení kontaktů. K tomuto účelu je zapotřebí jen několik údajů o příslušné aplikaci, jako je uspořádání desek plošných spojů v přístroji, druh přenosu dat nebo požadovaná impedance systému. Individuální simulace je možné vytvořit zpravidla během několika dní a jsou podrobně dokumentovány.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications