Ergonomický montážní přípravek pro výrobu svorkovnic

21.01.2026
Výroba svorkovnic s montážním přípravkem DIN Rail Fixture

S ergonomickým montážním přípravkem BS-DIN Rail Fixture od společnosti Phoenix Contact lze svorkovnice vyrábět pohodlně a bezpečně. Šroubovací svorkové bloky spolehlivě zafixují nosnou lištu, takže vám obě ruce zůstanou volné pro osazování.

Díky funkci otáčení a posouvání lze přípravek flexibilně otáčet a nastavovat. Výhled na pracovní plochu je tak přímo optimální. To rovněž usnadňuje montáž popisovačů svorek, kterou lze proto provádět velmi pohodlně. Integrovaná měřicí stupnice umožňuje spolehlivě měřit absolutní rozměry i relativní vzdálenosti mezi komponenty. Přídavné drážkové vodicí vložky dovolují uchycení dalších svorkových bloků, což umožňuje paralelní výrobu více malých svorkovnic. Sada obsahuje úchyt na nosnou lištu, dva oboustranné svorkové bloky pro upnutí na nosnou lištu a také relativní měřítko pro měření vzdálenosti. Přípravek je kompatibilní s pracovní stanicí BS-WS Assembly od společnosti Phoenix Contact, zlepšuje ergonomii, zvyšuje bezpečnost práce a šetří drahocenný čas při montáži. Zajišťuje stálost a efektivitu při precizní výrobě svorkovnic.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications