Venkovní mobilní směrovač Cellulink: Kybernetická bezpečnost nyní i pro nebezpečné oblasti
Rozšiřuje se sortiment venkovních mobilních rádiových směrovačů Cellulink od společnosti Phoenix Contact: nyní jsou k dispozici nové varianty, které byly speciálně vyvinuty pro použití v zóně 2 s nebezpečím výbuchu. Přístroje mají schválení IECEx a ATEX, a umožňují tak bezpečný provoz v náročných průmyslových prostředích.
Za zvláštní pozornost stojí komplexní schválení mobilního rádiového systému Cellulink s integrovanou anténou. Na rozdíl od běžných mobilních routerů s externím anténním připojením se certifikace vztahuje nejen na jednotlivé komponenty, ale na celý systém zahrnující router, anténní cestu a anténu, které jsou umístěny ve venkovním krytu odolném proti vandalismu. Koncoví uživatelé proto mohou výrobek uvést do provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu bez dalších analýz rizik, recertifikace nebo tlumicích opatření.
Stejně jako všechna zařízení v produktové řadě Cellulink splňují i nové varianty požadavky mezinárodní bezpečnostní normy IEC 62443-4-2. Certifikovaná bezpečnost je základem řešení, které je odolné vůči budoucnosti a bezpečné z hlediska investic. V kombinaci se stejně certifikovaným procesem vývoje a dlouholetými zkušenostmi společnosti Phoenix Contact mohou uživatelé využívat vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti pro spolehlivou ochranu svých dat a procesů před digitálními hrozbami.