Zjednodušte si 24 V napájení stroje

TRIO3 POWER kombinuje 24V DC napájecí zdroj, vícekanálové elektronické jištění, autonomní prioritizaci kanálů a IO-Link diagnostiku v jednom kompaktním zařízení. Ušetřete místo v rozváděči a svůj čas.
TRIO3 POWER
Trio3 Power

Když je 24V napájení zbytečně složitá skládačka

Napájecí zdroj. Elektronické jističe. Svorky. Propojovací kabeláž. Signalizace. Diagnostika.

Ve strojním rozvaděči se z běžného 24V napájení rychle stane sestava několika samostatných prvků. Každý zabírá místo, každý je potřeba zapojit, označit, nastavit a později servisovat.

TRIO3 POWER tuto skládačku zjednodušuje. Spojuje napájení, elektronické jištění výstupních větví a diagnostiku do jednoho zařízení.

Jeden prvek místo několika samostatných modulů

TRIO3 POWER - místo samostatného zdroje, externího elektronického jištění a doplňkové diagnostiky získáte kompaktní zařízení, které umí napájet, chránit, signalizovat a komunikovat.

V praxi získáte

  • Více místa v rozváděči
    Zdroj a elektronické jištění jsou integrované v jednom zařízení. To snižuje počet samostatných modulů i množství propojování.

  • Rychlejší montáž
    Push-in připojení, integrované popisovací plochy a jednoduché uvedení do provozu šetří čas při výrobě rozvaděče i při opakovaných projektech.

  • Selektivní ochranu výstupních větví
    Při přetížení nebo zkratu se cíleně odpojí konkrétní větev. Ostatní části systému mohou zůstat napájené.

  • Autonomní prioritizaci kanálů
    Kanálům můžete nastavit prioritu přímo v zařízení. Při kritickém zatížení se méně důležité větve mohou odpojit dříve, aby důležité části stroje zůstaly chráněné co nejdéle — i bez zásahu nadřazeného řídicího systému.

  • Diagnostiku přes IO-Link
    IO-Link umožňuje přenos stavových informací, parametrizaci a detailnější přehled o zařízení i jednotlivých výstupních kanálech.

  • Nastavení podle způsobu práce
    Zařízení lze nastavit lokálně přímo v rozvaděči nebo komunikačně přes IO-Link. Nemusíte měnit způsob práce tam, kde to nedává smysl — ale máte možnost jít dál, když chcete více dat a vzdálený přehled.

  • Rychlou orientaci při servisu
    Vícebarevné LED diody a společný signalizační kontakt pomáhají rychle rozpoznat stav zařízení a najít větev, která vyžaduje pozornost.

  • Možnost pro NEC-relevantní aplikace
    Kanály lze uzamknout na hodnotě 3,8 A pro aplikace s požadavky dle NEC. To je důležité zejména u strojů určených pro export do Severní Ameriky.

TRIO3 POWER
Technické vlastnosti, které oceníte při návrhu i v provozu

• 24V DC napájecí zdroj pro průmyslové aplikace
• integrované vícekanálové elektronické jištění
• 4kanálové a 8kanálové varianty podle provedení
• třífázové varianty až do 40 A
• IO-Link pro diagnostiku a parametrizaci
• remote reset výstupních kanálů
• dynamic boost 150 % po dobu 5 s
• prioritizovaný load management
• vícebarevné LED diody
• společný signalizační kontakt
• Push-in připojení
• lokální nastavení nebo parametrizace přes IO-Link
• možnost uzamčení kanálů na 3,8 A pro NEC-relevantní aplikace

Prozkoumejte naše portfolio
TRIO POWER family