Procesor CONTACTRON
Přehled výhod
- Menší potřeba místa v rozvaděči díky úzkému provedení: konstrukční šířka 22,5 mm poskytuje cca 75% úsporu místa
- Asi 30 milionů spínacích cyklů pro maximální dostupnost systému
- Až desetinásobná životnost díky šetrnému spínání s hybridní technologií CONTACTRON, kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice
- Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
Srovnání s mechanickými spínacími přístroji (stykači)
Mechanické spínače, tzv. stykače, charakteristickým způsobem zapínají a vypínají pohony. Monitorování přetížení nebo zablokování proudu motoru probíhá prostřednictvím motorového jisticího relé, které v případě poruchy motor zastaví. Pokud je zapotřebí pohon pro oba směry otáčení, musí spínací technickou funkci, tj. výměnu dvou vnějších vodičů, převzít další spínací člen.
Má-li aplikace poté ještě splnit požadavky na funkční bezpečnost, např. podle kat. 3 nebo PL e, je nutné sériově zapojit jeden nebo dva dodatečné spínací členy. Souhrnem tak mnohé pohonné aplikace vyžadují čtyři nebo pět přístrojů, které musí být odpovídajícím způsobem naplánovány, propojeny a spínány.
Jak funguje hybridní technologie CONTACTRON?
Krok 1:
Relé K1 a K2 jsou sepnutá. Protože V1 a V2 ještě nesepnuly, neprotéká ve fázích l1, l2 a l3 zatím žádný proud.
Krok 2:
Polovodiče V1 a V2 jsou sepnuté, a tím přebírají zapínací proud. Nyní protékají proudy l1, l2 a l3, takže motor běží. Během této krátké doby polovodiče V1 a V2 vytváří ztrátový výkon, který uniká v podobě tepla.
Krok 3:
Pro snížení tohoto ztrátového výkonu jsou polovodiče přemostěny obtokovým relé K3. Proto zůstávají studené. Při vypínání tento proces probíhá opačně.