Technologie připojení pro LED se aplikace sestavuje ručně

Technologie připojení pro LED aplikace Malá, bílá a rychlá: vaše inovativní řešení pro pevné a flexibilní LED desky plošných spojů.

Nové koncepce osvětlení vyžadují inovativní řešení. S produkty řady PTSM a PTF připojíte pevné i flexibilní LED desky plošných spojů rychle a jednoduše.

Vaše výhody

  • Speciálně vyvinuto pro LED aplikace – se stálobarevným bílým plastem a kompaktním provedením
  • Univerzální řešení připojení pro flexibilní a pevné LED desky plošných spojů
  • Úspora času díky jednoduchému připojení bez nástrojů
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí předem osazeného napájecího prvku řady PTF
Technologie připojení pro flexibilní LED desky plošných spojů – PTF

Technologie připojení pro flexibilní LED desky plošných spojů – PTF

Využijte stykové spojky až do 10 A / 25 V na jednu zástrčku. Umožňují tvarová spojení pro 8mm desky plošných spojů a jsou vybavené přípojkou Pierce.

Možné je napájení až 10 A / 25 V na jednu zástrčku. V nabídce v 2- nebo 4pólovém provedení s předem osazenými vedeními a integrovaným blokovacím mechanismem.

Technologie připojení pro pevné LED desky plošných spojů – PTSM

Technologie připojení pro pevné LED desky plošných spojů – PTSM

Pro vaše zařízení nabízíme svorky desek plošných spojů s konstrukční výškou 5 mm a rychlou přípojkou push-in do 6 A / 320 V. Hodí se pro automatizované procesy pájení THR.

Ve stejné konstrukční výšce 5 mm a s přípojkou push-in můžete použít také konektory až do 6 A / 320 V. Možné jsou i invertované varianty. Odpovídající kontaktní lišty jsou vhodné také pro automatizované procesy pájení THR.