Co je dobré vědět
09.10.2025

Co jsou to kyberneticko-fyzikální systémy? Kyberneticko-fyzické systémy (CPS) jsou technologickým základem, který umožňuje bezproblémové propojení fyzického světa s virtuálním světem informační techniky.

Obzor se symboly pro vytváření sítí

Zkrácená verze

V éře digitalizace a čtvrté průmyslové revoluce, známé jako Průmysl 4.0, hrají kyberfyzikální systémy (CPS) naprosto zásadní roli. Jsou technologickým základem, který umožňuje bezproblémové propojení fyzického světa s virtuálním světem informační techniky. Co přesně však tento pojem znamená a jaký potenciál tyto komplexní systémy otevírají pro budoucnost průmyslu i mimo něj?

CPS: definice

Kyberneticko-fyzické systémy, často označované zkratkou CPS, jsou inteligentní systémy, které kombinují mechanické a elektronické komponenty s moderní informační technika a softwarem. Tyto systémy jsou schopny získávat data z fyzického světa, digitálně je zpracovávat, analyzovat a následně na základě těchto informací řídit nebo ovlivňovat fyzikální procesy.

Jedná se o vestavěné systémy, které sbírají informace pomocí senzorů a zasahují do fyzického světa pomocí akčních členů. Schopnost samoorganizace a přizpůsobování se měnícím se podmínkám činí z pokročilých kyberneticko-fyzických systémů rozhodující faktor při vývoji komplexních aplikací v různých oblastech.

Holografické zobrazení dat z továrny s robotickými rameny v pozadí

Propojení digitálního a fyzického světa

Integrace kyberneticko-fyzických systémů je základem jejich fungování. Překonávají tradiční oddělení digitálního a fyzického světa tím, že umožňují nepřetržitý tok informací a kontroly. Senzory zaznamenávají fyzikální veličiny, jako je teplota, tlak nebo poloha, a převádějí je na digitální data. Tato data se přenášejí do centralizovaných nebo decentralizovaných výpočetních jednotek prostřednictvím bezdrátových nebo kabelových sítí.

Zde se informace zpracovávají a analyzují, často s využitím umělé inteligence. Získané znalosti se pak využívají k přímému zásahu do fyzikálního procesu prostřednictvím akčních členů (např. motorů, ventilů).

CPS vs. IoT: Jaký je v tom rozdíl?

  • Kyberneticko-fyzické systémy (CPS): CPS přesahují čistě síťové propojení a výměnu dat. Hluboce integrují fyzikální procesy s digitální řídicí úrovní. CPS je nejen propojen do sítě, ale je také schopen autonomně reagovat na shromážděná data a aktivně řídit a optimalizovat fyzikální procesy.
  • Internet věcí (IoT): Za účelem shromažďování a výměny dat se IoT zaměřuje především na propojení předmětů a zařízení každodenní potřeby. Cílem je umožnit "síťovým objektům" vzájemnou komunikaci a poskytování informací. Typickým příkladem IoT je chytrá domácnost, která ovládá osvětlení a vytápění pomocí aplikace.

Oblasti použití


Oblasti použití kyberneticko-fyzických systémů jsou rozmanité a sahají od průmyslové výroby až po každodenní infrastrukturu.

Výrobní závod - CPS v průmyslu 4.0

CPS v průmyslu 4.0 (Smart Factory)

V Průmyslu 4.0 jsou CPS páteří chytré továrny. Zde umožňují kompletní digitalizaci a propojení výrobních procesů. Stroje, výrobky a logistické systémy spolu komunikují, vyměňují si informace o stavu a do značné míry se samy řídí.

  • Inteligentní výrobní linky: Stroje, které se samy konfigurují a přizpůsobují výrobě různých výrobků.
  • Prediktivní údržba: Senzory monitorují stav mechanických součástí a včas hlásí hrozící poruchy.
  • Autonomní dopravní systémy: Dopravní systémy bez řidiče, které přepravují materiál a výrobky v rámci továrny.
Tablet s ikonami pro ovládání chytré domácnosti

Inteligentní infrastruktury (inteligentní sítě, inteligentní domy)

CPS významně přispívají k účinnosti a bezpečnosti kritických infrastruktur:

  • Chytré sítě: CPS využívají inteligentní sítě k dynamickému řízení a optimalizaci výroby, distribuce a spotřeby energie, např. integrací obnovitelných zdrojů energie.
  • Chytrá domácnost: Ačkoli se často řadí do kategorie IoT, složitější systémy chytré domácnosti, které inteligentně a adaptivně řídí například vytápění, větrání a bezpečnostní systémy, lze považovat za CPS.

Autonomní systémy a mobilita

CPS jsou v oblasti mobility a robotiky nepostradatelné:

  • Autonomní vozidla: Samořiditelná osobní a nákladní vozidla, která pomocí různých senzorů vnímají své okolí a samostatně se rozhodují za účelem bezpečné navigace.
  • Průmyslové roboty: Roboty, které nejen vykonávají naprogramované úkoly, ale také dokáží reagovat na změny v prostředí a přizpůsobovat tomu své pohyby.

Elektronické zdravotnictví

Ve zdravotnictví umožňují CPS nové formy péče o pacienty a jejich monitorování:

  • Inteligentní zdravotnické přístroje: Přístroje, které nepřetržitě monitorují životní funkce pacientů a v případě odchylek automaticky spustí alarm nebo podají léky.
  • Telemedicína: Systémy, které umožňují lékařům sledovat a léčit pacienty na dálku.

Příležitosti a potenciál Průmysl 4.0

  • Efektivita a produktivita : Automatizace a optimalizace procesů zvyšují využití zdrojů a výkon výroby.
  • Flexibilita : CPS umožňují rychlé přizpůsobení změnám na trhu a požadavkům zákazníků díky dynamicky rekonfigurovatelným systémům.
  • Obchodní modely : Propojené produkty a služby vytvářejí prostor pro služby založené na datech a nové přístupy.
  • Rozhodnutí : Údaje v reálném čase poskytují přesný podklad pro rozhodování.
  • méně lidských zásahů: Autonomní systémy přebírají nebezpečné nebo opakující se úkoly.
  • Robustnost : Vlastní dohled, detekce a odstraňování poruch zvyšují spolehlivost.

Shrnutí

Kyberneticko-fyzické systémy jsou hnací silou transformace našeho průmyslu a společnosti. Umožňují bezproblémové propojení fyzických procesů s počítačovými sítěmi a vytvářejí novou generaci inteligentních, síťových a autonomních systémů, které mají potenciál zásadně zlepšit náš svět.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky