Řízené přepínače TSN 2300
Time Sensitive Networking (TSN) popisuje řadu standardizovaných mechanismů přenosu dat v ethernetových sítích, které umožňují deterministickou komunikaci v reálném čase nezávisle na protokolu. Přesná synchronizace času je základem kombinace náročných požadavků reálného času a klasických IT služeb v jedné síti – základ pro konvergenci sítě.
Pomocí řízených přepínačů TSN od společnosti Phoenix Contact můžete vytvářet aplikace s přesnou synchronizací času. Tím ve svých automatizačních sítích zajistíte komunikaci v reálném čase a vyšší dostupnost.
TSN – nová ethernetová technologie
Time Sensitive Networking je sada standardů, jejímž cílem je vylepšit vlastnosti reálného času dnešních ethernetových sítí. Jedná se tedy o několik jednotlivých standardů, které jsou aktuálně definovány v TSN Task Group standardizační organizace IEEE 802.1.
Ethernet TSN však není žádný samostatný komunikační protokol, ale definuje funkce. Tyto funkce mohou být opět využívány různými protokoly jako OPC UA nebo PROFINET.
Jednoduchá konfigurace PROFINET TSN prostřednictvím technologie PROFINET 2.4 Engineering
Profil PROFINET TSN
Řízené přepínače TSN řady 2300 podporují profil PROFINET TSN:
- IEEE 802.1AS (přesná synchronizace času)
- Frame Preemption
- Stream Management přes PROFINET
Konfigurace TSN je přitom zcela snadno zvládnutelná. Přepínače FL SWITCH TSN 2300 umožňují pohodlnou konfiguraci TSN prostřednictvím technologie PROFINET 2.4 Engineering. Konfigurace izochronního datového provozu je proto snazší než u klasického PROFINET RT.
Snadná konfigurace PROFINET TSN
Snadná konfigurace TSN
Přepínače FL SWITCH TSN 2300 umožňují pohodlnou konfiguraci TSN prostřednictvím technologie PROFINET 2.4. Konfigurace izochronního datového provozu je proto snazší než u klasického PROFINET RT.
FL SWITCH TSN 2300 – pro zavedení TSN bez výměny zařízení
Osvědčený a moderní v jednom zařízení
Díky podpoře všech funkcí řady FL SWITCH 2300 lze přístroje použít i v klasických aplikacích. Vytvořte pomocí přepínače FL SWITCH TSN 2300 jednoduchou migraci svého současného řešení sítě na moderní architekturu TSN.
Přehled řízených přepínačů TSN 2300
|
|
---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | |
Přenos dat | |
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s |
Jumbo Frames | ano |
Kontakt alarmu | ano (digitální výstup) |
Filtrační funkce | |
Kvalita služby (Quality of Service) | ano |
Class of Service | ano |
DiffServ/DSCP | ano |
TSN streams | ano |
Frame Preemption | ano |
VLAN | ano |
Multicast / IGMP Snooping | ano |
Redundance | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ano |
MRP Manager / Client | ano/ano |
Fast Ring Detection (FRD) | ano |
Link Aggregation (LACP) | ano |
Large Tree Support | ano |
Rozšířená kruhová redundance 15 ms | ne |
Časová synchronizace | |
Simple Network Time Protocol (SNTP) | ano |
IEEE 802.1AS | ano |
security | |
Zabezpečení portu prostřednictvím MAC | ano |
Ověření služby RADIUS (IEEE 802.1X) | ano |
K seznamu produktů |
Přehled dalších vlastností
FL SWITCH TSN 2300 | |
---|---|
Funkce řízení | |
Správa uživatelů na základě rolí | ano |
Webová správa (HTTP/HTTPS) | ano |
Address Conflict Detection (ACD) | ano |
Server DHCP | založený na poolu/portu, funkce 82 |
Command Line Interface (CLI) | ano |
Diagnostické funkce | |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano |
Port Configuration, Statistics and Utilization | ano |
SNMPv1/v2/v3 | ano |
SNMP Traps | ano |
Syslog | ano |
Automatizační protokoly | |
PROFINET Conformance Class | B |
PROFINET-Device | ano |
Profil PROFINET TSN | ano |
Stream Management | ano |
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ano |
CC-Link IE TSN | ano |
Přejít na seznam produktů |