Řízené přepínače IRT
Přepínače rodiny FL IRT používají řadič ERTEC, a jsou proto ideálním řešením pro aplikace PROFINET. Tyto přepínače splní všechny požadavky na optimální přenos paketů PROFINET. Díky vašemu integrovanému zařízení PROFINET lze přepínače FL IRT plně konfigurovat a monitorovat z řídicí jednotky.
Preferování PROFINET
Preferovaný přenos dat PROFINET
Bez ohledu na prioritu datových paketů jsou pakety PROFINET zpracovávány přednostně, protože v hlavičkách souborů příchozích paketů se hledá ID PROFINET.
Pokud je v záhlaví rozpoznáno ID PROFINET, je datový paket zpracován s nejvyšší prioritou. Je tedy možné určité aplikace, jako např. streamování videa, hodnotit výše, aniž by byla nějak ovlivněna komunikace PROFINET.
Provozovatel zařízení si tak nemusí dělat starosti s preferováním paketů PROFINET. Plánování sítě se zjednoduší a je možné podrobně rozlišovat priority jiných telegramů, než PROFINET.
Při přenosu ve 100MBit provozu dosahujeme krátkých latentních časů při předávání paketů – díky podpoře technologie Cut Through Switching. Pakety PROFINET jsou tak rychle doručeny k cíli i přes několik přepínačů.
Konfigurace přepínače IRT
Integrace do inženýringu
Přepínač FL IRT kompletně nakonfigurujete z řídicí jednotky PROFINET – od prvního uvedení do provozu včetně zadání IP adres přes DCP až po konfiguraci portů.
V provozu lze pak kompletní diagnostiku přepínače IRT načíst prostřednictvím PROFINET-Device a stejně tak na ní dohlížet.
Rychlou výměnu přístrojů a dohled na topologii sítě provádíte prostřednictvím použitého protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definovaném ve standardu PROFINET.
Diagnostika pro optické trasy
Diagnostika pro optické trasy
Přepínač FL SWITCH IRT lze diagnostikovat prostřednictvím optických tras PROFINET a zjištěné hodnoty lze poskytovat řídicí jednotce.
Je tak možné trvale dohlížet na kvalitu optických tras. Kvůli lepšímu posouzení optických tras nabízejí přepínače IRT pro účely údržby i délku trasy mezi dvěma účastníky.
Přepínání v případě chyby
MRP – rychlá a zaručená doba přepínání
Díky podpoře Media Redundancy Protocol (MRP) kruhový redundantní mechanismus zaručí přepínači FL IRT nepřerušený datový provoz ve vaší síti. Jako součást standardu IEC 62439 garantuje MRP v případě přerušení přepínací dobu nejvýše 200 ms.
S vyměnitelnou konfigurační pamětí FL MEM PLUG/MRM aktivujete ve svém přepínači IRT funkci správy MRP. S touto funkcí převezme přepínač dohled nad redundantní funkcí pro celý kruh MRP. Dodatečně můžete na externí paměť uložit také konfiguraci přístroje, takže výměna přístroje bude možná v několika sekundách.
Přepínač FL IRT v přehledu
Přehled nejdůležitějších údajů:
Přepínač FL IRT | |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s |
Kontakt alarmu | ano |
Teplotní rozsah | -25 °C až +60 °C |
Napájecí napětí | 18,5 ... 30,2 V DC (redundantní) |
Filtrační funkce | |
Quality of Service | ano |
VLAN | ne |
Multicast / IGMP Snooping | ne |
Redundance | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ne |
MRP Manager / Client | ano (volitelně) / ano |
Fast Ring Detection (FRD) | ne |
Large Tree Support | ne |
Funkce řízení | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | ano |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano |
Address Conflict Detection (ACD) | ne |
Automatizační protokoly | |
PROFINET Conformance Class | C |
PROFINET-Device | ano |
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ne |
Schválení / certifikáty | |
Námořní schválení | ne |
Schválení pro oblasti s nebezpečím výbuchu | ne |
Přejít na seznam produktů |