Konektory pro žaluzie, rolety a markýzy

Zapojeno za minuty. Funkční roky. Rychlé, bezpečné a profesionální řešení pro moderní elektroinstalace – uvnitř i venku.
Montážní konektory QPD STAK/ STAS

Konektory QPD STAK/STAS 3 pro připojování motorů

Obtížně dosažitelné montážní situace vyžadují spolehlivá zástrčková spojení, která lze rychle a pohodlně připojovat.

Díky připojení IDC dochází k úspoře času až 80%, instalace probíhá během chvilky bez odstranění izolace nebo šroubů.

Pouzdra konektorů jsou trvale odolná proti stříkající vodě a prachu, vůči UV záření i proti chladu a teplu.

Konektor QPD STAK3 / STAS3

Proč právě QPD STAK a STAS 3?

Ideální volba pro pohony žaluzií a stínění, garážová vrata, závory, brány, tepelná čerpadla, sálavé vytápění, automatizaci budov, malé motory, pohony, venkovní a průmyslové instalace.

Hlavní přínosy v praxi

• Extrémně rychlá montáž bez zbytečných kroků např. dutinkování
• Maximální bezpečnost a dlouhá životnost
• Více hotové práce za stejný čas
• Profesionální vzhled instalace
• Méně chyb a reklamací, větší jistota