Slavnostní otevření první fáze výstavby nového mexického výrobního závodu společnosti Phoenix Contact v Querétaru

24.03.2026
Zahájení výroby společnosti Phoenix Contact v Mexiku

S cílem strategicky rozvíjet globální výrobní síť společnosti Phoenix Contact, zlepšit dodavatelské řetězce a být ještě blíže svým cílovým trhům rozšířila společnost svou výrobní síť na americkém kontinentu. Nyní byla zahájena výroba v první fázi výstavby v areálu v mexickém městě Querétaro.

První fáze výstavby nově postaveného výrobního závodu se rozkládá na ploše přibližně 12 500 m² a byla první budovou společnosti Phoenix Contact, která byla naplánována a postavena metodou informačního modelování budov. Do plánování a výstavby byly zahrnuty zkušenosti z konstrukce, výroby a logistiky. Vývoj areálu v Querétaru se od samého počátku vyznačoval mezinárodním charakterem. Zaměstnanci z USA, Německa, Číny, Španělska a Mexika přispěli různými odbornými a kulturními pohledy a vzájemně se podporovali při řešení složitých problémů. „Dnešním dnem úspěšně končí intenzivní fáze výstavby a začíná nová kapitola v závodě Querétaro. Poděkování patří celému mezinárodnímu týmu, který se zasloužil o všechny kroky až do dnešního dne“, říká Axel Wachholz, finanční ředitel společnosti Phoenix Contact, a vyjadřuje své uznání.

Výroba vzorků napájecích zdrojů byla zahájena na začátku roku 2026. V budoucnu bude výroba rozšířena o komponenty z oblasti elektrotechniky a elektroniky pro výrobu rozvaděčů. Výrobní závod v mexickém Querétaru je koncipován na dlouhou dobu a nabízí prostor pro další růst a další obchodní jednotky společnosti Phoenix Contact, které zde zavedou výrobu. Plánuje se také rozšíření, které v budoucnu zvětší celkovou plochu na více než 20 000 m². Dlouhodobým cílem je rozšířit závod do roku 2032 na přibližně 700 zaměstnanců a vytvořit z něj pevnou strategickou součást globální výrobní sítě.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management