Čas pro novou technologii připojení: Při propojování odvětví hrají rozhodující roli elektrické akumulátory energie. S projekty týkajícími se akumulace energie vám pomůže inovativní spojovací technika od společnosti Phoenix Contact.
Konektor pólu baterie
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie.
Naše průkopnická řešení v oblasti propojování odvětví vám pomohou na cestě do CO₂neutrálního světa
Realizujte svá individuální řešení kontaktování pro akumulátory energie a aplikace Power-to-X
Využívejte spolehlivou technologii připojení pro bezpečné a prostorově úsporné propojení svých akumulátorů energie
Objevte potenciály pro optimalizaci za pomoci kompetentního poradenství s našimi experty pro aplikace k akumulaci energie
Konektory pro póly baterie a připojení pomocí přípojnic
Připojení pomocí přípojnic a konektory pólů baterie lze instalovat rychle, bezpečně a úsporně do systémů akumulace energie pro aplikace do 1 500 V. Využijte výhody obou technologií připojení pro připojení z čelní i ze zadní strany.
Konektory pro systémy k akumulaci energieYouTube
Řešení propojení bateriových modulů
Pro spolehlivé rozvedení výkonových toků v bateriovém modulu jsou zapotřebí spolehlivá spojení s nízkými ztrátami. Pro efektivní připojení signálních vedení se používají inovativní technologie připojení. Datové přípojky podle aktuálních produktových standardů zaručují vysokou spolehlivost.
Konektory pólu baterie
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie.
Komponenty pro připojení racku baterie pomocí modulu systému správy baterie
Vsunutí racku systému správy baterie se na své zadní straně připojuje ke kompletnímu systému samočinně a instalačního technika nijak neohrožuje. Na čelní straně probíhá připojení jednotlivých bateriových modulů racku za pomoci efektivních a zástrček, které se snadno používají. Pro interní propojení výkonových, signálních a datových komponent se používají inovativní technologie připojení pro rychlé a spolehlivé výrobní procesy.
Konektor pólu baterie
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie.
Náš sortiment konektorů desek plošných spojů nabízí rozmanité možnosti připojení: od zavedeného šroubového připojení přes zářezový spoj IDC až po inovativní technologii push in.
Možnosti pro bezpečná elektrická spojení v systémech akumulátorů a Power-to-X
Klíč k CO2 neutrální společnosti spočívá v efektivním využívání obnovitelné energie. Základem takového využívání jsou systémy akumulace energie. Spolehlivost a účinnost systémů akumulace energie závisí v neposlední řadě na kabeláži a elektrických spojeních. Tvoří oběhovou soustavu akumulátoru energie.
Dr. Rüdiger Meyer, odborník na systémy akumulace energie ve společnosti Phoenix Contact
E-paper
Řešení pro akumulátory energie
Informujte se o vhodné elektronice a pouzdrech pro akumulátory energie a vyberte si tu správnou technologii připojení pro své zařízení. Přehledné tabulky produktů vám usnadní výběr.
Základ pro propojení odvětví: akumulátory energieYouTube
Základ pro propojení odvětví: akumulátory energie
Baterie a metoda Power-to-X zvyšují bezpečnost napájení a umožňují jednotné spojení sektorů v zásobování energií. Společnost Phoenix Contact vám nabízí mezinárodně certifikovanou technologii připojení pro vysoké požadavky systémů akumulace energie.
Akumulátory pro obytné budovy, průmyslové akumulátory a velkoobjemové akumulátory jako pojítko při propojování odvětví
Akumulátory energie kompenzují výkyvy u obnovitelné energie, a tím zaručují stabilní zásobování energií. V celé řadě systémů musí akumulátory energie pracovat bezpečně, spolehlivě a efektivně. K tomu je nezbytná odolná elektrická technologie připojení s dlouhou životností.
Průmyslové akumulátory
V komerčních budovách a továrnách se akumulátory energie používají již dlouho jako zdroje nepřerušovaného napájení. Nové technologie rozšiřují možnosti použití v oblasti hospodaření s energií. Omezení špiček zatížení pomocí akumulátorů energie značně snižuje mj. náklady firem na energii.
Velkoobjemové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory se používají na podporu sítě. Umožňují mj. vysoká špičková zatížení i při nedostatečné síťové infrastruktuře, např. u rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Velkoobjemové akumulátory se využívají také při obchodování s energiemi, tj. při akumulaci nebo přípravě energie v závislosti na ceně proudu.
Akumulátory pro obytné prostory
Akumulátor energie se plně uplatní v kombinaci s fotovoltaickým zařízením. Podíl vlastní vyrobené elektrické energie na vlastní spotřebě energie se značně zvýší a při poruše veřejné sítě umožňuje plynulé soběstačné zásobování.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Na velké problémy lidstva – boj proti klimatickým změnám a zajištění udržitelného vývoje – existuje odpověď z technické perspektivy: All Electric Society.
Popisuje svět, v němž je cenově výhodně a téměř neomezeně dostupná energie z obnovitelných zdrojů jako hlavní forma energie. Klíčem k uskutečnění této vize je rozsáhlá elektrifikace, síťové propojení a automatizace všech sektorů hospodářství a infrastruktury. Společnost Phoenix Contact pomáhá průmyslu a společnosti při realizaci této transformace na cestě do udržitelného světa.
Máte dotazy ohledně systémů akumulace energie? Na mnoho z nich jsme už odpověděli. Stačí se podívat na náš leták s nejčastějšími dotazy – FAQ. Pokud zde nenajdete vhodnou odpověď, neváhejte nám napsat.