Balicí zařízení Moderní balicí stroje efektivně plní, dávkují, balí, etiketují a balí do kartonů. Nabízíme modulární koncepty pro flexibilitu, využíváme udržitelné technologie a zaručujeme stálou kvalitu - což je důležité zejména v citlivých průmyslových odvětvích. Rádi bychom vás v těchto výzvách podpořili jako partner a nabídli vám široké portfolio produktů a služeb, díky nimž budou vaše procesy efektivnější, udržitelnější a odolnější vůči budoucnosti.

Pohled zepředu na balicí stroj s několika modulárními jednotkami ve výrobní hale

Přehled balicího stroje Objevte naše portfolio produktů a služeb, díky nimž bude váš balicí stroj efektivnější, udržitelnější a odolnější vůči budoucnosti.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled balicího stroje
Roboty pro paletizaci
Paletovač automaticky ukládá předem zabalené výrobky na palety a připravuje je ke skladování nebo expedici. Paleta je pak často zabalena do fólie nebo zajištěna.
Více informací
Roboty pro paletizaci
Stroj pro vychystávání a umísťování
Stanice Pick-and-Place jsou často středobodem balicího stroje. Balené výrobky jsou přesně uchopeny, přesunuty a umístěny velmi vysokou rychlostí. Pro zajištění kontinuálního a efektivního procesu v balicím stroji pracují stanice synchronizovaně s dopravními pásy, podávacími systémy a balicími stanicemi.
Více informací
Stroj pro vychystávání a umísťování
Cartoner
Jakmile je zboží zabaleno do kartonů, kartonážník je uzavře a označí. Poté se vysypou pomocí dopravníkového pásu do paletizátoru a přenesou se.
Více informací
Cartoner
Kontrola kvality
Integrovaný systém kontroly kvality zajišťuje trvale vysokou kvalitu výrobků. Pomocí vyspělých senzorů a kontrolních technologií lze spolehlivě odhalit chyby, jako je nesprávné označení, chybné zatavení nebo poškozený obal.
Více informací
Kontrola kvality
Vztyčovač kartonů
Moderní rozhraní operátora na kartonu umožňuje bezproblémové sledování procesu kartonáže v reálném čase a pomáhá rychle rozpoznat a odstranit problémy. Přizpůsobitelná nastavení umožňují flexibilně upravit parametry podle konkrétních požadavků na balení.
Více informací
Vztyčovač kartonů
Rozvaděč
Rozvaděč, místo, kde se vše spojuje. Elektrifikace, síťové propojení a automatizace rozvaděče vašeho balicího stroje je naší hlavní odborností.
Více informací
Rozvaděč
Pásový dopravník
V moderních balicích strojích hraje dopravní pás ústřední roli v hladkém a automatizovaném procesu balení. Dopravní pásy jsou nedílnou součástí celého procesního řetězce - od podávání výrobků přes umístění jednotlivých položek až po přesun zabalených jednotek do navazujících stanic.
Více informací
Pásový dopravník
Dopravní systém bez řidiče
Krátké doby chodu, nízké skladové zásoby a vysoká flexibilita jsou základem pro efektivní vnitropodnikový tok materiálu a tím i předpokladem zvyšování produktivity. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, používá se ve výrobě a v intralogistice stále více autonomních přepravních systémů.
Více informací
Dopravní systém bez řidiče
Vztyčování kartonů s moderním rozhraním operátora

Vztyčovač kartonů

Moderní rozhraní operátora na kartonu umožňuje bezproblémové sledování procesu kartonáže v reálném čase a pomáhá rychle rozpoznat a odstranit problémy.

  • Pro použití na balicích strojích musí být IPC obzvláště odolné vůči prachu, kapalinám a mazivům
  • Vysoce odolné konektory umožňují flexibilní koncepce strojů a krátký přípravný čas u kartonážních strojů
  • Rychlé a spolehlivé zpracování vstupů a výstupů, aby byl kartonážní stroj přesně synchronizován s balicí linkou a nedocházelo k zasekávání a chodu naprázdno
  • Zvyšující se senzorová technologie je spolehlivě propojena s akčními členy senzorů, kulatými konektory a kabely
  • Široká škála rodin relé je rozhraním mezi řídicí jednotkou a kartonážním zařízením pro izolaci, násobení nebo zesílení signálů
  • Přepínače zajišťují spolehlivou distribuci dat v celé síti balicích strojů
  • Bezkontaktní a kompaktní bezpečnostní spínač hlídá bezpečnostní dveře kartonu v kombinaci s našimi bezpečnostními relé
  • Řadové svornice a rozvodný blok zajišťují spolehlivé rozvádění energie a napětí
  • Napájecí zdroje s inteligentními diagnostickými funkcemi umožňují mimořádně snadnou identifikaci závad
Kontrola kvality balicího stroje

Kontrola kvality

Spolehlivá kontrola kvality zajišťuje, že se do dalšího kroku procesu v balicím stroji dostanou pouze bezvadné výrobky. Rozpoznání problémů v rané fázi snižuje počet vadných výrobků, a tím i zmetků.

  • Skříňky senzorů/aktorů a související kulatý konektor zaznamenávají signály například ze světelných, tlakových, hmotnostních nebo polohových senzorů a předávají je řídicímu systému
  • Díky svému Design-in jsou naše senzorové/akční boxy a kulatý konektor ideální pro aplikace v bezprostřední blízkosti potravin
  • Kontrolu kvality lze rychle a spolehlivě integrovat pomocí robustních a odolných konektorů
  • Spolehlivé a robustní vedení kabelů přímo do rozvaděče pomocí prostorově úsporných systémů kabelových průchodek
Dopravní pás balicího stroje vybavený zdrojem napájení, IPD a SAC boxem

Pásový dopravník

Kartony jsou přepravovány z kartónového stroje do paletizátoru na dvou odsazených dopravních pásech. Na druhém dopravníkovém pásu jsou balené výrobky přepravovány z plnicí stanice do stanice pick-and-place.

  • Robustní napájecí zdroje se stupněm ochrany IP67 jsou ideální pro decentralizované napájení v terénu a lze je instalovat přímo na pásový dopravník.
  • Instalační systémy IPD a QPD zajišťují snadný rozvod energie bez použití nářadí přímo na pásovém dopravníku.
  • Vstupní a výstupní signály z pásového dopravníku jsou zaznamenávány a zpracovávány přímo pomocí systému se vzdálenými vstupy/výstupy a stupněm ochrany IP65/67. Plně zalité pouzdro ze zinkového tlakového odlitku nabízí vysokou robustnost a přístroje jsou tak vhodné i pro aplikace propojení V/V.
Pick-and-place stroj s rozvaděčem

Stroj pro vychystávání a umísťování

V mnoha moderních balicích strojích hrají klíčovou roli stanice Pick-place. Modulární koncepce strojů jsou nezbytné pro rychlý přechod na nové formáty výrobků nebo typy balení. To znamená, že moduly stroje lze snadno a rychle vyměnit.

  • Moduly sběrače lze rychle a flexibilně vyměňovat pomocí odolných konektorů - pro rychlou a snadnou výměnu nářadí
  • Bezkontaktní a kompaktní bezpečnostní spínač hlídá bezpečnostní bránu k modulu sběrače v kombinaci s našimi bezpečnostními relé
  • Kulatý konektor chráněný proti EMC na připojení motoru zajišťuje přenos signálů bez rušení
  • Přesné ovládání ventilových terminálů pomocí senzorů/akčních členů a systému se vzdálenými vstupy/výstupy
  • Systém se vzdálenými vstupy/výstupy s krytím IP67 zajišťuje přesné ovládání ventilových svorek
Pick-and-place stroj se zaměřením na hlavní rozvaděč

Rozvaděč

Nabízíme inovativní řešení a produkty pro všechny funkční oblasti rozvaděčů. Kromě inovativních produktů pro rozvaděče vám pomůžeme s celým procesem výroby rozvaděče od projektování až po hotový rozvaděč.

  • Rozsáhlá nabídka řadových svornic se stará o spolehlivý rozvod energie v rozvaděči. Tímto způsobem lze libovolně kombinovat svornice s různou technologií připojení
  • Rychlostní spouštěč zajišťuje spolehlivý a jednoduchý pohon různých motorů, a to jak na dopravním pásu, tak v kartonážním stroji
  • Systém se vzdálenými vstupy/výstupy a stupněm ochrany IP20 pro záznam vstupních a výstupních signálů, včetně propojení V/V a bezpečnostních aplikací
  • Přepínače zajišťují spolehlivou distribuci dat v celé síti strojů a bezpečnostní router chrání balicí stroje před neoprávněným přístupem a škodlivým programem
  • Spolehlivé a komunikující 24V napájecí systémy sestávající z přepěťové ochrany, zdroje napájení a přístrojové ochrany
  • Všestranná produktová řada relé jako rozhraní mezi řídicí jednotkou periferními zařízeními stroje k izolaci, násobení nebo zesílení signálů
  • Měřič spotřeby elektrické energie rychle a snadno zaznamenává údaje o spotřebě energie ze všech dílčích procesů balicího stroje
  • Spolehlivé a robustní navedení kabelů přímo do rozvaděče pomocí prostorově úsporných systémů pro zavádění kabelů
  • Hraní zařízení zpracovávají data přímo v místě jejich vzniku, čímž snižují zatížení sítě
  • Rychlostní spouštěč a spouštěč motoru pro bezpečný provoz různých motorů
Boční pohled na kartonážní stroj s pásovým dopravníkem, který přepravuje balíky z kartonážního stroje na paletizátor

Cartoner

Různé velikosti a tvary výrobků vyžadují také flexibilní koncepce strojů pro kartonáž. Aby časté změny formátu nevedly k dlouhému klidovému času, používají se modulární a přizpůsobivé stroje.

  • Bezkontaktní a kompaktní bezpečnostní spínač hlídá bezpečnostní dveře kartonu v kombinaci s našimi bezpečnostními relé
  • Spouštěče motorů a spouštěče otáček spolehlivě spínají a revertují motory v kartonážním stroji
  • Spínání, odpojování, monitorování, zesilování nebo násobení signálů pomocí chytrých relé
  • Svorkovnice a rozvodný blok zajišťují spolehlivou distribuci napájení v rozvaděči
  • Systém se vzdálenými vstupy/výstupy s inteligentními prvky a integrovanou bezpečnostní funkcí zaznamenává vstupní a řídicí výstupní signály pro komunikaci nezávislou na sběrnici mezi kartonážním vozíkem a rozvaděčem
  • Spolehlivé napájení 24 V s integrovanými pojistkami pro nepřetržité napájení z kartonu
  • Krabice senzorů/aktorů a odpovídající kulatý konektor zaznamenávají signály z různých senzorů a akčních členů v kartonážním stroji
Roboty pro paletizaci

Paletovač

Vzhledem k rostoucí rozmanitosti výrobků a změnám jejich formátů musí být paletizátory schopny zpracovávat různé velikosti nebo tvary obalů. Toho je dosaženo pomocí flexibilních uchopovacích a stohovacích mechanismů. Důležité je také přesné umístění výrobků na paletách a vysoká rychlost cyklů. Je vyžadována modulární konstrukce stroje, aby bylo možné paletizátor bez problémů integrovat do dopravní techniky.

  • S vazebním členem NearFi můžete sledovat změnu chapadla přímo na hlavě robota. Energii a ethernetová data lze v reálném čase přenášet prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů
  • Přímo na rameno robota jsou instalovány skříňky snímače/akčního členu s příslušnými konektory, které zajišťují přenos dat, signálů a energie mezi polní a řídicí úrovní
  • Instalace robustních konektorů přímo na základním rámu robota umožňuje spolehlivý přenos energie, dat a signálů mezi rozvaděčem a robotem
  • Bezdrátové moduly Ethernet s Bluetooth zajišťují spolehlivou komunikaci mezi centrálním řídicím systémem a pohyblivými částmi stroje bez opotřebení
Autonomní přepravní systém jako dílčí proces balicího stroje

Autonomní přepravní systém

Krátké doby chodu, nízké skladové zásoby a vysoká flexibilita jsou základem pro efektivní vnitropodnikový tok materiálu a tím i předpokladem zvyšování produktivity. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, používá se ve výrobě a v intralogistice stále více autonomních přepravních systémů.

  • Spolehlivá a bezpečná komunikace s autonomním přepravním vozidlem prostřednictvím přístupového bodu WiFi
  • Robustní konektory pro distribuci dat a signálů
  • Při spolupráci člověka a stroje je vždy nejdůležitější bezpečnost:
    Náš sortiment bezpečnostních produktů umožňuje bezpečnou realizaci požadované aplikace, jako např. koncepci nouzového zastavení, bezpečnostní monitorování pohybu nebo přepnutí pole.