Spojovací technika pro systémy akumulace energie

Akumulátor energie: klíč k propojení odvětví

V případě dotazů jsme vám ochotně k dispozici.



Vizualizace ke spojovací technice pro systémy akumulace energie

Při propojování odvětví hrají rozhodující roli elektrické akumulátory energie. S řešením akumulace energie vám pomůže inovativní spojovací technika od společnosti Phoenix Contact.

Konektor pólu baterie

Konektor pólu baterie

Konektory zařízení a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou optimalizované k použití v akumulátorech energie.

Připojení pomocí přípojnic

Připojení pomocí přípojnic

Konektory pro připojení na přípojnici usnadňují instalaci zásuvných systémů v akumulátorech energie.

Konektory pro póly baterie a připojení pomocí přípojnic

Připojení pomocí přípojnic a konektory pólů baterie lze instalovat rychle, bezpečně a úsporně do systémů akumulace energie pro aplikace do 1 500 V. Využijte výhody obou technologií připojení pro připojení z čelní i ze zadní strany.

Konektory pro systémy k akumulaci energie
Konektory pro systémy k akumulaci energie YouTube

Naše portfolio spojovací techniky pro akumulátory energie

Systémy pro akumulaci energie sestávají z různých komponent, které přispívají k řádné funkci kompletního systému. Využijte portfolio připojení desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky s vysokou inovativní schopností. Získejte řešení pro přenosy signálů, dat a výkonu od jednoho dodavatele a použijte je ve svém projektu.

Interaktivní Image Map spojovací technika pro akumulátory energie
Konektor pólu baterie
Konektory zařízení a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou optimalizované k použití v akumulátorech energie.
Více informací o konektorech pro akumulátory energie
Konektor pólu baterie
Připojení signálu pomocí techniky zářezového spoje
S konektory od společnosti Phoenix Contact budete přenášet informace bezpečně a spolehlivě.
Více informací o datových konektorech
Připojení signálu pomocí techniky zářezového spoje
Svorky desek plošných spojů s páčkou
Nový komfort díky svorkám a konektorům desek plošných spojů řad LPT a LPC.
Více informací o svorkách desek plošných spojů s páčkou
Svorky desek plošných spojů s páčkou
Konektory desek plošných spojů s páčkou
Nový komfort díky svorkám a konektorům desek plošných spojů řad LPT a LPC.
Více informací o konektorech desek plošných spojů s páčkou
Konektory desek plošných spojů s páčkou
Board-to-board konektory
Robustní board-to-board konektory řady FINEPITCH
Více informací o board to board konektorech
Board-to-board konektory
Připojení signálu pomocí technologie push-in
Komfortní svorka desky plošných spojů s kompaktní konstrukční velikostí.
Více informací o svorkách desek plošných spojů
Připojení signálu pomocí technologie push-in
Kulaté konektory
Větší flexibilita připojení přístroje a variabilnější kabeláž zařízení.
Více informací o kulatých konektorech
Kulaté konektory
Konektory Single Pair Ethernet
Standardizovaná rozhraní Single Pair Ethernet jsou ideální pro efektivní přenos dat.
Více informací o technologii Single Pair Ethernet
Konektory Single Pair Ethernet

Řešení pro bezpečná elektrická spojení v systémech akumulátorů a Power-to-X

Klíč k CO2 neutrální společnosti spočívá v efektivním využívání obnovitelné energie. Základem takového využívání jsou systémy akumulace energie. Spolehlivost a efektivita systémů akumulace energie závisí v neposlední řadě na kabeláži a elektrických spojeních. Tvoří oběhovou soustavu akumulátoru energie.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Odborník na systémy akumulace energie
Dr. Rüdiger Meyer, expert na systémy akumulace energie ve společnosti Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer, expert na systémy akumulace energie ve společnosti Phoenix Contact

E-paper
Řešení pro akumulátory energie
Informujte se o vhodné elektronice a pouzdrech pro akumulátory energie a vyberte si tu správnou spojovací techniku pro své zařízení. Přehledné tabulky produktů vám usnadní výběr.
Otevřít e-paper a stáhnout brožuru
Zelená baterie s ikonou řešení pro akumulátory energie
Základ pro propojení odvětví: akumulátor energie
Základ pro propojení odvětví: akumulátor energie YouTube

Základ pro propojení odvětví: akumulátor energie

Baterie a metoda Power-to-X zvyšují bezpečnost napájení a umožňují jednotné spojení sektorů v zásobování energií. Společnost Phoenix Contact vám nabízí mezinárodně certifikovanou spojovací techniku pro vysoké požadavky systémů akumulace energie.

Akumulátory pro obytné budovy, průmyslové akumulátory a velkoobjemové akumulátory jako pojítko při propojování odvětví

Akumulátory energie kompenzují výkyvy u obnovitelné energie, a tím zaručují stabilní zásobování energií. V celé řadě aplikací musí akumulátory energie pracovat bezpečně, spolehlivě a efektivně. K tomu je nezbytná odolná elektrická spojovací technika s dlouhou životností.

Akumulátory pro obytné budovy, průmyslové akumulátory a velkoobjemové akumulátory jako pojítko při propojování odvětví
Průmyslové akumulátory
V komerčních budovách a továrnách se akumulátory energie používají již dlouho jako zdroje nepřerušovaného napájení. Nové technologie rozšiřují možnosti použití v oblasti hospodaření s energií. Omezení špiček zatížení pomocí akumulátorů energie značně snižuje např. náklady společností na energii.
Průmyslové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory se používají na podporu sítě. Umožňují např. vysoká špičková zatížení navzdory nedostatečné síťové infrastruktuře, např. u rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Velkoobjemové akumulátory se využívají také při obchodování s energiemi, tzn. akumulace, popř. příprava energie v závislosti na ceně proudu.
Velkoobjemové akumulátory
Akumulátory pro obytné prostory
Akumulátor energie se plně uplatní v kombinaci s fotovoltaickým zařízením. Podíl vlastní vyrobené elektrické energie na vlastní spotřebě energie se značně zvýší a při poruše veřejné sítě umožňuje plynulé soběstačné zásobování.
Akumulátory pro obytné prostory
Muž se zelenou baterií a ikonami pro spojování sektorů

Proto jsme tím správným partnerem

  • Podpoříme vás jako průkopníky na cestě do CO2 neutrálního světa díky inovativním řešením v oblasti propojení odvětví
  • Realizujte svá individuální řešení kontaktování pro akumulátory energie a aplikace Power-to-X
  • Využívejte spolehlivou spojovací techniku pro bezpečné a prostorově úsporné propojení svých akumulátorů energie
  • Objevte potenciály pro optimalizaci za pomoci kompetentního poradenství a s našimi experty pro aplikace k akumulaci energie
Dva muži při rozhovoru vedle rozvaděče

Zde se s námi můžete setkat

S našimi odborníky se setkáte na mnoha veletrzích, kongresech a dalších akcích.

Těšíme se na osobní rozhovor s vámi.