Od návrhu až po hotový rozvaděč

PROJECT complete – plánovací a označovací software

Plánovací a označovací software PROJECT complete vás podporuje ve všech fázích návrhu svorkovnice. Software vám poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku. Zjistěte více v brožuře „PROJECT complete“.

Stáhnout nyní
Technika připojení push in
Plánujte efektivně s PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: Plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché navrhování vaší svorkovnice a snadné vytváření příslušných popisků.

Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.

Digitálně popsaný sortiment je základem optimalizovaných procesů

Digitálně popsaný sortiment je základem optimalizovaných procesů

Konzistentně digitálně popsaný sortiment

Konzistentně digitálně popsaný sortiment a standardizovaná datová a systémová rozhraní jsou základem optimalizovaných procesů v konstrukci rozvaděčů.

Jednotný digitální popis sortimentu podporuje inženýring, instalaci, výrobu a údržbu. Všechny provozní stavy jsou tak kdykoliv známé, jejich vizualizace zjednodušuje plánování, analýzu a provoz. Kromě toho jsou digitální data sortimentu potřebná pro výrobu individuálních produktů za konkurenceschopné ceny. Veškerý sortiment z COMPLETE line je digitálně popsán a disponuje standardizovanými produktovými daty jako např. ETIM, eCl@ss nebo UNSPSC. Všechna digitální data o sortimentu najdete přímo u produktu.

Individuální konfigurace produktů

Nakonfigurujte si naše produkty podle svých požadavků.

Vždy ta správná volba produktu

Naše konfigurátory vám pomohou s nalezením vhodného produktu resp. vhodného řešení pro vaši aplikaci i při individuálních požadavcích.

Díky jednoduchým nabídkám filtrů, zobrazení produktů v 2D a 3D a intuitivnímu uživatelskému rozhraní nakonfigurujte vaše individuální řešení v několika krocích – bez chyb!

  • pohodlná konfigurace: pro požadované řešení jen s několika údaji
  • intuitivní ovládání: jednoduše přetáhněte součásti na požadovanou položku pomocí funkce drag-and-drop
  • uživatelsky přívětivá vizualizace: zobrazení vaší konfigurace ve 3D v reálném čase
  • jednoduché plánování: jednoduše si stáhněte sestavená 2D a 3D data a importujte je do svého CAD programu
Zesíťování produkce a vývoje se službou PROFICLOUD

Propojte se službou PROFICLOUD celý svět

Profesionální cloudová řešení

Vzestup digitalizace vyžaduje integraci datové analýzy do procesů podniku.

Phoenix Contact vám společně s řešením Proficloud nabízí komplexní cloudové řešení přizpůsobené vašim potřebám. Propojte svou výrobu a vývoj s celým světem za hranice společnosti. S Proficloudem můžete shromažďovat data o svých strojích a zařízeních z celého světa a kombinovat velké datové objemy z různých zdrojů. Provádějte kvalifikovaná rozhodnutí na základě moderní analýzy dat, odvozujte trendy a zlepšujte své operativní řízení procesů.