Digitální obrázek zařízení zpracovatelského průmyslu

Špičkové technologické produkty pro zpracovatelský průmysl

Ve zpracovatelském průmyslu je bezporuchová a spolehlivá dostupnost zařízení nezbytná. Kromě toho obor zaměstnávají témata jako modularizace a digitalizace, a to jak v chemickém a farmaceutickém, tak v ropném a plynárenském průmyslu. Komplexní zařízení musí i v extrémních podmínkách splňovat rostoucí nároky na bezpečnost zařízení a flexibilitu. COMPLETE line nabízí komplexní řešení pro všechny funkční oblasti zpracovatelského průmyslu. Portfolio zahrnuje široké spektrum výrobků i pro ochranu bez výbuchem a funkční bezpečnost.

Vaše výhody

  • Kompletní řešení pro rozvaděče ve zpracovatelském průmyslu
  • Rychlá instalace bez nářadí pomocí technologie připojení push-in
  • Nižší náklady na výrobu a logistiku díky standardizovanému příslušenství pro propojky, popisky a kontrolu
  • Snadná manipulace a působivý vzhled díky spojení funkčnosti a designu

Konstrukce rozvaděče pro zařízení ve zpracovatelském průmyslu

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce rozvaděče pro zařízení ve zpracovatelském průmyslu
Úprava signálů
Pro bezchybný a stabilní průběh komplexních procesů ve zpracovatelském průmyslu je nutné zajistit bezporuchový přenos signálů z pole k řídicí jednotce.
Více informací
Úprava signálů
Připojení
COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči.
Více informací
Připojení
Zásobování a ochrana
Vysoká dostupnost zařízení je pro zpracovatelský průmysl zásadní. Řada COMPLETE line nabízí spolehlivá komplexní řešení pro odolný zdroj nepřerušovaného napájení.
Více informací
Zásobování a ochrana
Řízení
COMPLETE line představuje efektivní řešení pro údržbu, přestavbu a dovybavení stávajících procesních zařízení i pro vývoj nových perspektivních strojů.
Více informací
Řízení
Bezpečná komunikace
Stabilní a spolehlivý průběh všech procesů ve zpracovatelském průmyslu a včasný zásah v případě potřeby lze zaručit pouze průběžným monitorováním zařízení.
Více informací
Bezpečná komunikace
Videoseriál
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu
Co znamená HAZOP a co je funkce interlock? Manuel Ungermann, bezpečnostní produktový manažer společnosti Phoenix Contact, vysvětluje pojmy a popisuje témata a produkty týkající se bezpečného zapínání a vypínání v zařízeních zpracovatelského průmyslu.
Zobrazit nyní
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu