Efektivní výroba
Výroba rozvaděčů se vyznačuje vysokým podílem procesních nákladů. To je ideální výchozí bod pro ekonomičtější výrobu strojů a zařízení. COMPLETE line vám nabízí inovativní a škálovatelná řešení pro efektivní navrhování vašich výrobních procesů.
Asistenční systém pro pracovníky WIRE assist
Asistenční systémy pro pracovníky
Asistenční systém clipx WIRE assist umožňuje efektivní přípravu vodičů. Systém se softwarovou podporou provede uživatele procesem poloautomatizovaného zpracování vodičů, ovládá důležité nástrojové automaty a tiskové systémy a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE.
Nástrojový automat CUTFOX 10
Nástrojové automaty
Pracujte úsporně: automatizujte různé pracovní kroky s inovativními nástrojovými automaty od společnosti Phoenix Contact. Ať už řežete, odizolováváte, nebo lisujete, výkonná zařízení vám umožní výrazně zvýšit efektivitu v každém dílčím kroku přípravy vodičů.
Široká nabídka nářadí
Ruční nářadí
Řezání, odizolování, lisování, šroubování a měření – velmi kvalitní ergonomicky navržené nářadí nejen usnadňuje provádění těchto aplikací, ale zaručuje i trvale přesné výsledky. Prohlédněte si nářadí pro zpracování a měření z našeho produktového programu TOOL fox.
Všestranné portfolio systému MARKING system
Systémy označování
Označování zapojení a součástí je jedním z časově nejnáročnějších procesních kroků ve výrobě rozvaděčů. Průmyslová řešení značení a označování systému MARKING system vám usnadní každodenní práci. Komplexní systémová nabídka, složená z profesionálního plánovacího a označovacího softwaru, inovativních tiskových systémů a označovacích materiálů pro všechny oblasti použití, vám nabízí intuitivní a pohodlná řešení od plánování až po hotové označení.
Instalační a montážní materiál
Instalační a montážní materiál
Detaily někdy udělají velký kus práce. Sestavte si rozvaděč efektivně pomocí instalačního a montážního materiálu z nabídky COMPLETE line. Standardizované příslušenství pro označování, přemosťování a zkoušení nevyžaduje rozmanitost dílů, a navíc je můžete používat opakovaně a dlouhodobě. Od kabelových kanálů až po stěnové průchodky: nabízíme vám vše pro efektivní výrobu rozvaděčů.
Procesní postupy ve výrobě rozvaděčů
Efektivní navrhování výroby rozvaděčů
Firmy se v dnešní době musí vypořádávat mimo jiné se zkrácenými dodacími lhůtami, rostoucím konkurenčním tlakem a individualizovanou výrobou. Proto se neobejdou bez průběžné optimalizace všech procesních kroků v rozvaděči. Vedle náležitých produktových řešení je klíčem k úspěchu komplexní pohled a propojení procesů do sítě. Řada COMPLETE line vám nabízí rozsáhlé koncepce, pomocí kterých můžete využít svůj potenciál v celém hodnotovém řetězci.